If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Vaculex TP chez TNT Express

Manutention de colis chez TNT Express

Contexte

TNT Express est l'une des plus importantes entreprises mondiales de livraison express et a intégré FedEx en mai 2016. TNT Express assure chaque jour près d'un million de livraisons, qui vont de documents et de colis au fret sur palette. L'entreprise propose des services de fret routier et aérien en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie Pacifique et sur le continent américain.

TNT connaissait des problèmes de blessures provoquées par la manutention manuelle, avec tous les coûts associés en termes d’arrêts maladie et de rééducation. Dans le cadre d'un programme mondial d’hygiène et sécurité, il a fallu relever le défi de trouver une solution d'aide au levage capable de maintenir ou d'augmenter les cadences et la productivité des opérations de levage.

Ce système d'aide au levage devait pouvoir assurer la manutention d'au moins 75% des colis. La solution devait également être conviviale et adaptable à la fois aux gauchers et aux droitiers.

Solution

Plusieurs systèmes Vaculex® TP ont été installés chez TNT Express afin d’augmenter les cadences et la productivité. 

Résultats

Après l’installation de plusieurs systèmes Vaculex® TP chez TNT, les blessures ont été ramenées à un niveau minimum. Les tubes de levage par aspiration ont permis de maintenir, voire augmenter les cadences et la productivité. En effet, les colis se font légers et leur manutention en est facilitée, quelle que soit leur taille ou leur forme. Le Vaculex® TP a prouvé sa capacité à assurer avec facilité la manutention de 99% des colis.

Thomas Engman, responsable des opérations chez TNT, en Suède, témoigne : «Vaculex® a été la seule entreprise capable de proposer un système de levage n'entraînant pas de baisse de la productivité à l’usage. La coopération s'est parfaitement déroulée et nous pouvons maintenant certifier que les systèmes de levage fonctionnent encore mieux que ce que nous avions imaginé. TP est très facile à utiliser et il suffit d'une courte formation pour commencer à s’en servir. Les avantages du système TP en matière d’ergonomie induisent aussi des avantages sur le plan financier car ils permettent de réduire les coûts d’arrêts maladie et de rééducation. C’est un atout pour attirer et fidéliser le personnel qualifié.»"

Suivez-nous

Contactez-nous