Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Préhenseur par aspiration Kenos®

Les préhenseurs à mousse Kenos®de Piab rencontrent une douce réussite

Contexte

Lorsqu'un important fabricant britannique de sucre souhaita moderniser et relocaliser une de ses lignes de production de sucre granulé, il choisit un expert local en robotique pour lui fournir une solution robotisée de palettisation de fin de ligne. La ligne existante ne pouvait manutentionner qu'un seul carton à la fois. L'objectif était de fournir une solution capable de prendre plusieurs cartons à la fois et de réduire le temps pour former les palettes. Le client voulait une solution simple, et s'écarter d'un système complexe de ventouses et de pinces mécaniques sur leur système existant.

Solution

Après une consultation approfondie à la fois avec le client et avec Piab, la société de robots finit par choisir le préhenseur à mousse Kenos® KVGL-800 à grande surface de Piab. Le système intégré de génération de vide à technologie COAX®, en faisait une solution de main de préhension très simple.

Résultats

Le client est maintenant capable de prendre une très grande variétés de cartons différents en tailles et en poids. Le préhenseur Kenos® peut saisir plusieurs cartons à la fois pour réduire de temps de formation des palettes. Il est également capable de prendre et de positionner les intercalaires, ce qui double l'efficacité de la palettisation. Kenos® se révèle être d'une conception très simple avec une mousse rapidement remplaçable pour un temps d'arrêt minimum.

"Le client final est très heureux de la solution que nous lui avons proposée, et nous sommes actuellement en discussion pour d'autres projets à venir", confie l'expert en robotique.

Suivez-nous

Contactez-nous