Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Vaculex TP équipant un centre de distribution Jysk

Amélioration des conditions de travail dans les centres de distribution Jysk

Contexte

Forte de quelque 2.800 magasins répartis dans 52 pays, Jysk est une chaîne de distribution internationale qui commercialise tout ce qu'il faut pour la maison. Au total, les effectifs se montent à environ 24.000 personnes. Le centre de distribution Jysk de Nässjö, en Suède, et le centre de distribution Jysk d’Uldum, au Danemark, s’appuient sur les solutions de levage Vaculex® pour mettre en place un environnement de travail ergonomique, productif et sain.

Le centre de distribution Jysk de Nässjö était confronté à des taux élevés de congés maladie, avec notamment des arrêts de longue durée. Le levage manuel de nombreuses caisses lourdes et de grande taille provoquait des traumatismes au niveau du dos et des épaules chez les opérateurs.

Solution

Le système Vaculex® TP a été mis en place pour aider les opérateurs intervenant dans le processus de dépalettisation et de préparation des commandes.

Résultats

Jysk utilise désormais les solutions Vaculex® pour les tâches de dépalettisation et de préparation des commandes et constate une amélioration des conditions de travail et de la productivité. Les arrêts de travail ont diminué, passant d'un taux de 8-9% à un niveau jamais atteint de 3% ! Grâce aux solutions Vaculex®, les équipes ont pu intervenir dans des zones où le travail était jusqu’alors impossible en raison du trop grand nombre de levages de charges lourdes. Le centre de distribution Jysk de Nässjö est devenu un lieu de travail bien plus agréable qui offre à chacun des conditions de travail ergonomiques et conviviales.

Michael Edh, responsable de production, témoigne : «à cause de toutes ces charges lourdes à soulever, les conditions de travail n’étaient pas agréables. On sent maintenant une grande différence ! »

Josephine Rogebrant, opératrice du système Vaculex® TP, précise : «auparavant, ce travail était réservé aux hommes musclés. Aujourd’hui, n'importe qui peut le faire.»

Suivez-nous

Contactez-nous