Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Vaculex TP chez SAS Cargo

Amélioration de la manutention du fret aérien chez un transporteur de premier plan

Contexte

SAS Cargo est le principal transporteur de fret aérien vers, depuis, et à l'intérieur de la Scandinavie, proposant des capacités d'emport de fret avec plus de 700 vols sur tout l'ensemble de la Scandinavie. Les opérations de manutention de SAS Cargo ont été regroupées au sein d'une société indépendante, Spirit Air Cargo Handling. Spirit est l'entreprise de manutention de fret aérien la plus importante de Scandinavie.

SAS Cargo/Spirit a mis en évidence le coût induit par la manutention de charges lourdes à une cadence de travail élevée. Le travail des opérateurs de fret est souvent très dur, ce qui entraîne notamment des arrêts de travail voire des demandes de dommages-intérêts. SAS Cargo/Spirit a cherché une solution d’aide au levage qui soit à même de limiter les risques de blessure tout en augmentant la productivité.

Solution

Tous les postes de travail de chargement ou de déchargement manuel de fret de SAS Cargo/Spirit ont été équipés d’un système Vaculex® TP.

Résultats

Grâce au Vaculex® TP, le fret se fait léger et devient facile à manipuler, cela combiné à des cadences de travail élevées, la manutention s’en voit accélérée avec moins de risques de blessures provoquées par le levage de charges lourdes ou de mauvaises postures.

Le système Vaculex® TP a prouvé sa capacité à assurer avec facilité la manutention de plus de 90 % du fret dont le poids peut atteindre jusqu’à 45 kg.

Karl-Åke Libell, responsable d’entrepôt chez Spirit Air Cargo, à Stockholm, Suède, témoigne : «cela faisait longtemps que nous recherchions une solution d’aide au levage pour nos opérations de manutention manuelle. Nous avons essayé plusieurs types d'équipement, sans succès. Vaculex® propose un système réellement efficace pour la manutention du fret aérien. La coopération avec Vaculex® pendant toutes les phases du projet depuis les tests jusqu’à l’installation et la mise en service a été excellente. Le système Vaculex® TP est parfaitement adapté à nos opérations. Le fonctionnement du système s’acquiert très vite et son utilisation s'avère très rapide et flexible. Ce qui m’a le plus impressionné, c'est le fait que tout le personnel a spontanément commencé à utiliser le système, même avant toute présentation ou formation. Je recommande vivement le système Vaculex® aux autres transporteurs de fret.»

Suivez-nous

Contactez-nous