If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Grains de café

Une très grande entreprise mondiale de thé et de café améliore les conditions de travail de ses opérateurs tout en augmentant la productivité

Contexte

Une très grande entreprise internationale de thé et de café présente dans plus de 80 pays, souhaitait modifier sa façon de transférer le café moulu depuis un groupe de mouture vers un tamiseur situé à 9 mètres verticalement et à 5 mètres horizontalement. À chaque arrêt des broyeurs, des opérateurs récupéraient manuellement la très grande quantité de café moulu pour le transporter dans des sacs trois étages plus haut, ce qui représentait une opération longue et fastidieuse. De plus, les sacs transportés étaient très lourds, et rendaient l'opération très pénible pour les opérateurs. 

Solution

La première étape consistât à équiper chaque broyeur d'un transporteur pneumatique par aspiration piFLOW®p. À l'époque, la société ne produisait qu'un seul type de café. Avec le développement de l'entreprise, un autre type de café fut ajouté aux broyeurs, et maintenant les tamiseurs sont alimentés chacun par deux transporteurs pneumatiques, un pour chaque produit.

Pour cette application, deux transporteurs pneumatiques piFLOW®p selon la configuration suivante : P.VC2.P4.38.7.F.EP.QSS.0.FR furent installés. Furent également installés, une pompe à vide piPREMIUM, un montage mural pour la pompe, deux vannes manchon DN 50 avec une vanne Vortex (vanne spéciale de dérivation deux voies), ainsi qu'un poste d'alimentation. 

Résultats

Avec la solution Piab, le process est beaucoup plus régulier et le client a pu augmenter sa productivité avec beaucoup moins d'arrêts de production. Les opérateurs sont plus efficaces en n'ayant plus à porter des sacs jusqu'au troisième étage.

Suivez-nous

Contactez-nous