A&Z Pharmaceutical Inc. basé à Long Island, New York, USA, développe, fabrique et commercialise directement des produits pharmaceutiques et des compléments nutraceutiques de première qualité. Pour ce client, Piab fut chargé de gérer le transport des produits pharmaceutiques finis, à l'état de comprimés ou de poudres correspondantes. Les applications consistaient à alimenter des mélangeurs, des machines à moudre, des presses à comprimés et des ensacheuses FFS, pour des productions en grands volumes et avec peu de changement de produits. A&Z Pharmaceutical était en train de rénover et d'agrandir son espace de production et était à la recherche d'une solution pour transférer rapidement et efficacement ses poudres pharmaceutiques vers les différents postes de la production. L'espace et les contraintes de hauteurs étaient les principales préoccupations. Les autres critères importants se référaient aux conditions de travail (réduction/suppression des opérations manuelles, diminution du bruit et des poussières), la fiabilité et la facilité d'entretien. A&Z souhaitait disposer également d'une solution de transport standardisée pour tous les différentes étapes du processus de fabrication.
Piab effectua de nombreux tests dans sa station d'essais d'Hingham pour vérifier à la fois les capacités de transfert et les propriétés de ségrégation des produits, avec des résultats positifs. De plus, A&Z réalisa également un test de 30 jours sur sa ligne de production qui confirma les résultats des tests effectués en laboratoire.
Piab put fournir au client la solution de transport automatisée demandée pouvant être installée et fonctionner dans un espace restreint. La solution fournie est d'utilisation moins pénible que les solutions existantes précédentes et, combinée avec une réduction des niveaux de bruit et de poussières dégagées, contribue à de meilleures conditions de travail pour les opérateurs d'A&Z. La plus grande fiabilité et le besoin en maintenance réduit ont également contribué à la conclusion finale de l'achat de la solution de transport pneumatique Piab.