Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Manutention ergonomique de portes

Ouvrir la porte d'un lieu de travail plus sûr et plus accueillant

Date 17/10/2018

Piab se développe dans le domaine du bâtiment avec les systèmes de levage ergonomiques Vaculex®.

Nous sommes très bien connus pour produire des solutions intelligentes destinées aux industries manufacturières, avec des mains de préhension, des pompes à vide, des transporteurs et des systèmes ergonomique d'aide au levage. L'une de ces industries concerne l'industrie du bâtiment, en particulier les fabricants de portes et de fenêtres. Un marché porteur crée une forte demande de produits, ce qui entraîne un surplus de risques dans les ateliers liés à la manutention et impactant sur le confort des opérateurs. Avec des portes et des fenêtres pesant souvent plus de 75 kg et déplacées plusieurs fois au cours du cycle de production, le risque de blessures pour l'opérateur et de détérioration du produit est évidemment élevé.

La gamme Vaculex® des tubes de levage par aspiration Piab peut fournir des solutions en matière de  levage, d'inclinaison et de rotation de portes, de chargement et de déchargement sur les machines outils à commande numérique, etc. L'installation d'équipements tels que la gamme de produits Vaculex® de Piab peut faire accroître la productivité en apportant plus de confort et de sécurité pour la main-d'œuvre.

David Collins
Vice President Ergonomic Handling Division
Tél. +46 8 630 25 00

Suivez-nous

Contactez-nous