Remplissage manuel de poudres

De quelle manière Piab peut-il améliorer vos conditions de travail ?

Date 18/05/2016

Piab a résolu un grand nombre de problèmes liés aux conditions de travail en fournissant des solutions visant à les améliorer. Le transport par aspiration de produits en vrac en est un exemple.

Les recherches sur les réglementations relatives à la sécurité et à la santé au travail sont particulièrement intéressantes. Au début du 19e siècle (à partir de 1802), l'un des motifs de préoccupation au Royaume-Uni était la mauvaise santé des enfants qui travaillaient dans les manufactures de coton. En 1833, des inspections ont commencé à être menées dans les usines pour s'assurer que la réglementation de l’époque était respectée. La réglementation servait davantage à surveiller les heures de travail des enfants et des jeunes dans l'industrie du textile. En 1883, Otto von Bismarck a inauguré la première législation en matière d'assurance sociale, un événement inédit dans le monde occidental. Des actes similaires ont suivi dans d'autres pays, en partie en réponse à des mouvements sociaux.

Cela fait maintenant 133 ans que la première législation dans ce domaine a été créée. De nombreuses choses se sont passées depuis, aussi bien en matière de conditions de travail que de temps de travail, etc. Il est extrêmement fascinant et intéressant de suivre les évolutions en matière d'aide aux employés.  Toutes ces législations exigent évidemment des employeurs de ne pas mettre leurs employés en danger ou dans des situations dangereuses et de prendre leurs responsabilités. 

Piab a résolu un grand nombre de problèmes liés aux conditions de travail en fournissant des solutions visant à les améliorer. Parmi de nombreux exemples, prenons celui du transfert de produits. La solution a été développée pour automatiser les opérations manuelles de manutention des poudres, des granulés et des comprimés. Au lieu d'obliger une personne à effectuer le travail pénible de porter et de verser des sacs de farine, de sucre ou n'importe quelle autre matière dans un malaxeur/mélangeur ou une doseuse, il est possible de réaliser cette opération de façon automatisée et hermétique. Ça serait le défi principal auquel le transporteur devrait répondre.

Mais il existe de nombreuses applications dans lesquelles les défis sont encore plus grands, notamment quand les industriels travaillent avec des produits dangereux, c'est-à-dire directement toxiques pour les employés en cas d'inhalation ou de contact avec les principes actifs. Pour donner un exemple, être en contact avec des détergents chez soi ne fait pas courir un grand risque, même si vous ne devez pas les ingérer. Mais la substance active, les enzymes, qui existent sous forme concentrée avant qu'elles ne soient mélangées à d'autres ingrédients pour fabriquer le détergent sont directement dangereuses en cas d'inhalation quotidienne ou de contacts répétés.

Préconisé par l'AISE (Association Internationale de l'Industrie du Savon des  Détergents et des produits d'Entretien) et l'AIC (American Cleaning Institute), le transport par aspiration est considéré comme la meilleure pratique dans les différents processus de transfert dans plusieurs des étapes de production de détergents. Il s'agit de l'alternative préférentielle pour le transfert de produits tels que les additifs de détergents, et en particulier les enzymes et les mélanges de poudres contenant des enzymes. Ces substances sont généralement introduites dans des mélangeurs et des malaxeurs, des presses à comprimés et des machines d'emballage.

Au fil des années, nous avons développé des produits satisfaisant aux exigences de l'industrie en matière de transfert confiné sous pression négative.

Nous avons, en outre, ajouté un nouveau filtre en aval du transporteur pour garantir une élimination totale des traces d'enzymes et d’autres substances dangereuses dans l'air évacué. Cette solution représente une formidable opportunité, bien sûr pour l'industrie des détergents, mais également pour de nombreuses applications de l'industrie chimique, sans oublier l'industrie pharmaceutique qui travaille également avec des principes actifs. 

Cliquez ici pour en savoir plus sur notre filtre ULPA

Ellinor Björk Gyllenhammar
Senior Product Specialist
Tél. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous