Envasado de alimentos, altas y bajas temperaturas
En las líneas para envasar alimentos, los entornos de trabajo suelen presentar temperaturas muy altas o muy bajas. Estas ventosas están fabricadas con silicona de primera calidad, con un rango de temperaturas de operación que va de −40 °C a 200 °C. El material ofrece mayor resistencia al desgaste y es más flexible que la silicona estándar, lo que garantiza una vida útil más larga y una gran fiabilidad en condiciones de temperatura exigentes.

5 productos