piFLOW®p - 1
Número de artículo: piFLOW®p_configuration

piFLOW®p

Nuestros transportadores premium están diseñados con un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 316L) y cumplen con las elevadas exigencias de higiene de la FDA. Los transportadores Piab están certificados ATEX para polvo y gas.Las aplicaciones típicas son transporte de polvos y granulados, formación, llenado y sellado, llenado y vaciado de bidones o big-bag/bolsas, para llenar Molinos/Cribas/Mezcladores, para el transporte de comprimidos/productos frágiles o para uso en atmósfera explosiva, aplicaciones higiénicas o compacto.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Un transportador por vacío de acero de calidad superior, diseñado para cumplir los requisitos de las aplicaciones más exigentes para las industrias química, alimentaria y farmacéutica.
  • En la bomba se utiliza nuestra tecnología COAX®, la forma energéticamente más eficiente de producir vacío.
  • Todos los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplen los requisitos de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
  • Certificación ATEX para polvo, ATEX para polvo y gas.
  • Calidad del acero ASTM 316L (acero inoxidable, resistente a los ácidos) pulido mecánicamente.
  • Diseñado conforme a las directrices de la USDA.
  • Hay disponibles un filtro antiestático y juntas.
  • Limpieza automática del filtro.
  • Diseño higiénico que simplifica el mantenimiento y la limpieza.
  • Instalación sencilla y fácil de utilizar.
  • Alto rendimiento en muy poco espacio.
  • Amplio rango de capacidad de 2 a 56 litros por ciclo de transporte (hasta 15 toneladas por hora).

Monitorización en tiempo real para un rendimiento óptimo de la cinta transportadora

Alcanza el máximo rendimiento y la eficiencia energética con monitorización en tiempo real, minimizando los tiempos de inactividad y los gastos de mantenimiento. Añade el ECU-15FM a tu instalación para supervisar los filtros del transportador y recibir alertas de limpieza y reemplazo. Con la función de monitorización de filtros, obtienes una capacidad de transporte eficiente y sostenida.

Contáctanos para saber más

¿Necesita ayuda para elegir el producto adecuado?

Obtenga asesoramiento gratuito de nuestros ingenieros

País
Quiero recibir las últimas noticias de Piab por correo