piFLOW®i - 1
Número de artículo: piFLOW®i_configuration

piFLOW®i

Este es un transportador ampliamente utilizado en la industria en general y algunas veces en la industria química. Ofrece un alto rendimiento, así como un tamaño reducido. Este transportador se utiliza a menudo como una alternativa a los transportadores mecánicos cuando es necesario eliminar el polvo y reducir el mantenimiento. Otra ventaja es que la bomba se basa en la tecnología COAX® que es el método más eficiente para producir vacío. Capacidad de hasta 7,5 ton/h.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Una solución rentable para cualquier industria que desee automatizar el proceso de manipulación manual de materiales para mejorar el rendimiento.
  • En la bomba se utiliza nuestra tecnología COAX®, la forma energéticamente más eficiente de producir vacío.
  • Certificación para polvo ATEX.
  • Calidad de acero ASTM 304 (acero inoxidable), con tratamiento de la superficie pulido.
  • Filtro y juntas antiestáticos.
  • Limpieza automática del filtro.
  • Instalación sencilla y fácil de utilizar.
  • Alto rendimiento en muy poco espacio.