piFLOW®f - 1
Número de artículo: piFLOW®f_configuration

piFLOW®f

Este es un transportador ampliamente utilizado en la industria donde el grado de calidad alimentaria es una demanda. Aplicaciones típicas son:Aplicaciones de grado alimenticio o transporte de polvos o granulados o llenado de molino/tamiz/mezclador o transporte de tabletas o carga y descarga de big bag o aplicaciones en atmósferas explosivas.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Un transportador por vacío de nivel básico diseñado para industrias en que se requiere calidad alimentaria, un entorno libre de polvo y un fácil mantenimiento.
  • En la bomba se utiliza nuestra tecnología COAX®, la forma energéticamente más eficiente de producir vacío.
  • Todos los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplen los requisitos de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
  • Certificación para polvo ATEX.
  • Calidad de acero ASTM 304 (acero inoxidable), con tratamiento de la superficie pulido.
  • Filtro y juntas antiestáticos.
  • Limpieza automática del filtro.
  • Instalación sencilla y fácil de utilizar.
  • Alto rendimiento en muy poco espacio.