Número de artículo: 0126398
4 Variantes
Reductor de entrada piFLOW®i/f Ø76.2-Ø38.1 (3"-1 1/2")
Para completar el sistema de transporte de Piab ofrece curvas de acero inoxidable de tubos, mangueras de calidad alimentaria, diferentes tipos de accesorios de tubería, la tubería de vaciado de unidades, una pizca válvulas y muchas otras soluciones.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0126601
0126398
0126397
0126602
Características
- Simplifican la instalación de tuberías y mangueras.
- Cumple los requisitos de la FDA, EC No. 1935/2004 y EC No. 10/2011.
- Antiestáticos.