Número de artículo: 0255198
3 Variantes
Clamp ring DN250 SS (piFLOW®f)
This clamp ring is specifically engineered for a precise fit with blue metal detectable seals on piFLOW®f conveyors. Its robust construction guarantees secure installation and long-term stability, supporting stringent food safety requirements.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0255198
0255199
0255200
Características
- Diseñado para juntas azules detectables por metal
- Garantiza un ajuste perfecto y una instalación segura
- Mantiene la higiene del sistema
- Fácil de instalar y quitar para el mantenimiento
- Esencial para el cumplimiento de la seguridad alimentaria con piFLOW® f