Número de artículo: 0250021
3 Variantes
Junta de filtro 125 FKM (piFLOW® p, t, fc)
Estas juntas se encuentran alrededor de los filtros y mantienen los filtros en su lugar sobre la placa del filtro. Recomendamos revisar los filtros cada 1–2 semanas; durante estas revisiones también se pueden inspeccionar las juntas. Un desgarro o una pequeña grieta en la junta puede convertirse en un daño mayor, por lo que debe implicar su reemplazo. La variante FKM es compatible con los transportadores piFLOW® p, t, fc.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0250021
0206440
0206455
Características
- Proporciona un ajuste seguro para los filtros del transportador
 - Garantiza una colocación estable y fiable del filtro
 - Alta resistencia al desgaste y a los productos químicos de limpieza
 - Disponible en variantes: silicona blanca (estándar), NBR negro (antiestático/aprobado ATEX) y FKM verde (para materiales agresivos)
 - La variante FKM es compatible con los transportadores piFLOW® p, t, fc