Número de artículo: 0250026
9 Variantes
Junta de módulo 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)
Las juntas modulares para piFLOW® p, t y fc están diseñadas para su uso en varias partes del transportador de vacío. Su diseño adaptable garantiza un ajuste seguro en diferentes módulos del transportador, contribuyendo al rendimiento confiable del sistema. Disponibles en versiones estándar, silicona blanca, NBR negro (antiestático/aprobado ATEX) y FKM verde (para materiales agresivos).
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0250026
0250019
0250022
0206433
0206435
0206441
0206448
0206450
0206456
Características
- Sello versátil, compatible con varios componentes del transportador
 - Disponible en versiones estándar, silicona blanca, NBR negro (antiestático/aprobado ATEX) y FKM verde (para materiales agresivos)
 - Garantiza funcionamiento sin fugas e integridad del sistema
 - Fácil de instalar y reemplazar
 - Alta durabilidad y cumplimiento con normativas FDA y de la UE