Junta de válvula inferior 125 FKM (piFLOW®p, t, fc) - 1
Número de artículo: 0250025
8 Variantes

Junta de válvula inferior 125 FKM (piFLOW®p, t, fc)

Diseñadas para instalarse en el punto más bajo del transportador, estas juntas aseguran que la válvula inferior funcione de manera suave y confiable, evitando fugas y favoreciendo un flujo constante de producto.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Junta de la válvula de fondo 180, NBR FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206439
  • Junta de válvula inferior 125 NBR FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206443
  • Junta de cono de válvula 21 NBR (piFLOW®p, t, fc)
    0206444
  • Junta de válvula inferior 180 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206454
  • Junta de válvula inferior 125 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206458
  • Junta de cono de válvula 21 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206459
  • Junta de válvula inferior 180 FKM (piFLOW®p, t, fc)
    0250020
  • Junta de válvula inferior 125 FKM (piFLOW®p, t, fc)
    0250025

Características

  • Garantiza un movimiento de válvula suave y sin fugas
  • Disponible en variantes estándar y FKM verde
  • Resistente al desgaste químico y mecánico
  • Fácil de instalar y reemplazar