Número de artículo: 0250023
9 Variantes
Junta de placa de filtro de módulo 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)
Estas juntas están especialmente diseñadas para la placa de filtro o la válvula inferior de los transportadores piFLOW® p, t y fc. Su diseño de doble borde—con un lado plano y otro curvo—permite un sellado óptimo sin importar la posición de instalación, asegurando un funcionamiento eficiente e higiénico. Las variantes verdes de FKM son altamente resistentes al calor, productos químicos, aceites y combustibles.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0250018
0250024
0250023
0206434
0206436
0206442
0206449
0206451
0206457
Características
- Perfil de doble borde (plano/curvo) para una colocación versátil
- Garantiza un sellado hermético tanto para la placa de filtro como para la válvula inferior
- Disponible en variantes estándar y FKM verde
- Facilita el mantenimiento y la sustitución