Junta de módulo 56 FKM (piFLOW® p, t, fc) - 1
Número de artículo: 0250022
9 Variantes

Junta de módulo 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)

Las juntas modulares para piFLOW® p, t y fc están diseñadas para su uso en varias partes del transportador de vacío. Su diseño adaptable garantiza un ajuste seguro en diferentes módulos del transportador, contribuyendo al rendimiento confiable del sistema. Disponibles en versiones estándar, silicona blanca, NBR negro (antiestático/aprobado ATEX) y FKM verde (para materiales agresivos).
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Junta de módulo 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250026
  • Junta de módulo 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250019
  • Junta de módulo 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250022
  • Junta del módulo 21 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206433
  • Junta del módulo 33 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206435
  • Junta del módulo 56, NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206441
  • Junta del módulo 21, Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206448
  • Junta del módulo 33, Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206450
  • Junta del módulo 56, Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206456

Características

  • Sello versátil, compatible con varios componentes del transportador
  • Disponible en versiones estándar, silicona blanca, NBR negro (antiestático/aprobado ATEX) y FKM verde (para materiales agresivos)
  • Garantiza funcionamiento sin fugas e integridad del sistema
  • Fácil de instalar y reemplazar
  • Alta durabilidad y cumplimiento con normativas FDA y de la UE