Filtro plisado SS L = 213 - 1
Número de artículo: 0207087
4 Variantes

Filtro plisado SS L = 213

When sterilization is required, pleated stainless steel filters are recommended in the pharmaceuticals, nutraceuticals, and chemical industries. Primarily suitable to convey tablets and powders. The pleated stainless steel filters have an increased level of chemical resistance.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Filtro plisado SS L = 178
    0205693
  • Filtro plisado SS L = 213
    0207087
  • Filtro plisado SS L = 313
    0207088
  • Filtro plisado SS L = 612
    0207089

Características

  • El filtro está indicado para gránulos y partículas de más de 5 µ
  • El filtro de acero inoxidable es apto para la esterilización.
  • Filtro antiestático con conformidad ATEX.