Número de artículo: 0202347
5 Variantes
Tubo de alimentación 63 con válvula de bola
Es importante para optimizar el punto de alimentación (donde el producto es transportado desde) para el sistema de transporte para asegurar la máxima capacidad y transporte seguro.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0113921
0126075
0202336
0202347
0126095
Características
- Para la recogida de polvos o gránulos desde barriles, tolvas y bolsas.
- La cantidad de aire que lleva se puede ajustar a través de la válvula de bola, para regular con aire la cantidad óptima de producto a transportar.
- La entrada de la lanza de alimentación está equipada con un alambre de acero arqueado, para evitar atascos en la entrada de la tubería.
- El diámetro de la lanza de aspiración coincide con el diámetro interior de la tubería de transporte.