Success Stories

Implementar en cReal un proceso continuo, con enfoque climático, para manipular y procesar producto en polvo fino
La planta de cReal en Bjuv utiliza transportadores de vacío cerrados de Piab para llevar a cabo un proceso continuo e inteligente de avena en polvo que puede sustituir a la leche en polvo tradicional en la producción de alimentos.

Los planos aspirantes Kenos® KVG mejoran la productividad en la manipulación de planchas metálicas
Automation Technology ha diseñado y montado una línea de plegado, unión, ensamblaje y remachado con planos aspirantes Kenos® KVG de Piab para planchas galvanizadas, que le ha permitido optimizar los tiempos de ciclo y la seguridad de los operarios.

Piab y las garras Kenos® permiten una fabricación segura de sistemas de alumbrado público
A petición de un fabricante de alumbrado público, el integrador de sistemas italiano MVQuadro diseñó e implementó con éxito una nueva línea de montaje y embalaje.

Una multinacional europea duplica la producción de salsa de tomate adoptando una solución Piab-Kenos
A petición de un fabricante de alumbrado público, el integrador de sistemas italiano MVQuadro diseñó e implementó con éxito una nueva línea de montaje y embalaje.

Planos aspirantes con espuma Kenos® para la manipulación de botes de pintura a alta velocidad
Gracias a los planos aspirantes con espuma Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group diseñó con éxito un sistema Pick & Place para una línea de producción de pintura de una importante empresa química del Reino Unido.

At Nipro the piCOMPACT® provides the vacuum performance needed in production of pharma packaging made of glass
With 32,500 cycles per day, 24 hours a day, seven days a week, this application is one of those with the highest number of...

Paletización segura de baterías para vehículos mojadas tras el lavado con ventosas de fricción DURAFLEX® de Piab
Las ventosas de fricción DURAFLEX® de Piab desempeñan un papel importante en los sistemas Pick & Place de Gruppo Esea y contribuyen a la posición de liderazgo de este fabricante de baterías para automoción.
Desde el suelo hasta 20 metros de altura: El sistema automatizado de Piab transporta polvos de recubrimiento para semillas de maíz hasta la cuarta planta
Bayer Hungaria Kft. ya disfruta de las ventajas de la solución automatizada de Piab para el transporte de polvos de recubrimiento para semillas de maíz. La implementación de los transportadores piFLOW®f de Piab redujo completamente la necesidad de manipulación manual.

La solución de paletizado de cajas de cartón con Piab ha mejorado la productividad de Steelgran en un 35%
El cambio de una garra superior mecánica con ventosas a un plano aspirante de espuma Kenos® KVGL de Piab ha mejorado en un 35% el ciclo de funcionamiento del robot final de línea de la española Steelgran Componentes S.A.

Cuarenta años y todavía en funcionamiento – una historia de transportadores que duran
Para celebrar el 70.º aniversario de Piab, la división de Transporte por Vacío puso en marcha una competición para encontrar el transportador Piab más antiguo en funcionamiento en cualquier sitio del mundo. Y lo encontramos…
Aumento de los ciclos de paletización en una aplicación en el sector alimentario.
La garra de espuma Kenos® KVGL de Piab está ofreciendo grandes ventajas a MAXPRO…

Mayor productividad en procesos de envasado, embalaje y paletización de cajas.
Con las series KVG y KVGL de los planos aspirantes Kenos® de Piab, Eklego diseñó y fabricó un sistema de final de línea de última generación…

Paletización automática de cajas en la industria alimentaria
Las ventosas BX fabricadas con Duraflex® de doble dureza juntamente con la tecnología de generación de vacío COAX® de Piab han permitido que la empresa Tradicional Panadera pueda paletizar diferentes formatos de cajas de cartón con una única garra.

Manipulación flexible y eficiente de listones de madera en una flejadora
Gracias a los planos aspirantes de espuma Kenos® KVG de Piab, Officina Meccanica Sestese SpA ha diseñado y fabricado una solución de embalaje de final de línea instalada en una empresa líder del sur de Europa, una fabricante de componentes para el sector del mueble.

Reinventando la intralogística
Se ha creado una solución única e inteligente que automatiza la intralogística y la manipulación de materiales desde la entrada hasta los artículos terminados y entregados en las líneas de producción individuales...

Una delicia de café gracias al transportador por vacío de Piab en Minges Coffee Roasters
Las cápsulas de café de Minges Coffee Roasters se llenan sin complicaciones gracias a piFLOW®f de Piab…

Aumento de la productividad en la formación de cajas en una aplicación veterinaria
Utilizando las ventosas B52XP de Piab y la bomba piCOMPACT23 SMART, Cob-Solution diseñó y construyó un sistema para llevar a cabo la recogida y la apertura de cajas de cartón en Rao Farmaceutici, una farmacéutica veterinaria siciliana que está invirtiendo en ecommerce y vendiendo en toda Europa.

El Dream Team: El sidebot Wyzo combinado con la extremadamente ligera garra Mini Cobot (MCG) de Piab
Con una carga máxima de un kilogramo, para el sidebot Wyzo el peso de la garra es fundamental. Por esa razón, la garra peso pluma Mini Cobot (MCG) de Piab, con solo 270 gramos, encaja perfectamente.

Manipulación automática de paquetes de galletas con la tecnología de vacío de Piab
Utilizando ventosas y bombas de vacío de Piab, Tecno Pack SpA ha diseñado y construido garras...

El centro de distribución de dm confía en las ventosas Piab
dm es actualmente la droguería/parafarmacia más grande de Europa. El centro de distribución de Weilerswist, Alemania, inició sus operaciones en 2009. Allí se entregan y recogen una media de 3.500 palés diarios. Gran parte de los palés se despaletizan con ventosas DURAFLEX® BX52P de Piab y se introducen en la cadena de preparación de pedidos. Las ventosas son muy robustas y permiten una frecuencia de ciclo particularmente alta además de una sujeción segura.

Manipulación automática y segura de paneles de vidrio con tecnología de vacío de Piab
Forvet SpA ha creado herramientas de final de brazo que permiten manipular paneles de vidrio de distintos tamaños…

Manipular partes de muebles es fácil con Kenos
El constructor de maquinaria GO GmbH, en Hemmoor, Alemania, buscaba una solución de agarre "todo en uno" que pudiera utilizarse para apilar piezas de mobiliario en palets, tanto sueltas como empaquetadas, así como manipular los palés mismos. Encontraron la solución...

Entrega de azúcar sin impurezas con el transportador por vacío piFLOW®p de Piab
Para mejorar la calidad del producto y evitar pérdidas, el fabricante número uno de M. B. Sugar de la India confía…

JAM Automation mueve perfiles pesados de 250 kg con las garras Kenos® de Piab
Los planos aspirantes Kenos® KVG de Piab son una excelente alternativa cuando las garras mecánicas no encajan por cuestiones de espacio. Esto también se aplica a la retirada automática de perfiles...

Manipulación automática de baldosas de gres porcelánico y subformatos relacionados
La garra de vacío de área grande Kenos® KVG de Piab permite manipular un rango extremadamente amplio de tamaños y superficies, usando únicamente una sola garra. Gracias a estas...

Alta flexibilidad y agarre seguro en una aplicación cosmética con la garra para cobots de Piab
Effedi Automation eligió la unidad de agarre piCOBOT®, la tecnología de vacío COAX® y las ventosas BX de Piab para realizar las operaciones de...

La empresa alemana Industrial Bakery Austerschmidt automatiza la manipulación de semillas con los transportadores por vacío Piab
Una mejor comodidad para los empleados y un uso más cuidadoso de los recursos fueron las razones que motivaron a la panadería industrial Austerschmidt, en Alemania, a cambiar su proceso de manipulación de semillas manual a uno nuevo totalmente automatizado. Los transportadores por vacío piFLOW®f de Piab les proporcionaron las herramientas indispensables para ello.

Con garras de Piab, Best Handling Technology mejora la ergonomía de su cliente en 32 estaciones de trabajo
Empleados sanos y satisfechos, mayor eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad: independientemente de la industria, las razones para aumentar el grado de automatización de las operaciones de manipulación son siempre las mismas. Y la empresa alemana Best Handling Technology lo consiguió para su cliente, un proveedor de servicios logísticos líder, con un plano aspirante Kenos® equipado con ventosas.

DCL crea una solución de automatización flexible con la unidad de agarre por vacío piCOBOT® de Piab en un robot UR10e
Buscando una solución flexible, fácil de integrar y "plug-and-play" para la manipulación y embalaje de artículos en cajas en su centro logístico, DCL Logistics con sede en Fremont, CA, recurrió a un cobot UR 10e combinado con la garra piCOBOT® de Piab.

Manipulación automática de cajas y hojas intermedias para la producción de tarjetas de seguridad
Con una única garra compuesta por cuatro ventosas des silicona B75 de Piab, Robotecnik diseñó y fabricó un robot paletizador para manipular de forma eficiente las operaciones de final de línea de Banca d'Italia.

Precisión absoluta en la manipulación de termoformados con juntas y sus soportes de transporte
El integrador de sistemas Umbra Control eligió la garra Kenos® KCS de Piab, en una versión especial con cuatro ventosas, para manipular con precisión y eficacia las operaciones de pick and place de final de línea de Meccanotecnica Umbra para la producción de juntas para la industria del automóvil.

Transporte seguro de gránulos de leche instantánea con el transportador por vacío piFLOW®p de Piab
Polmlek Raciaz, un productor polaco de diversos productos lácteos se enfrentó al problema de la rotura de gránulos durante la transferencia de leche instantánea dentro de su proceso. En el transportador por vacío piFLOW®p de Piab encontraron la solución que buscaban. Equipado con un eyector con un gran caudal de vacío, fueron capaces de ajustar la velocidad para mantener los gránulos como estaba previsto.

Paletización automática de té dulce y zumo procedentes de una cámara frigorífica
Aunque el paletizado de cajas de cartón es una aplicación de automatización habitual, hacerlo desde una cámara frigorífica es más complejo ya que el espacio se lava regularmente con agua para mantenerse limpio. Motion Controls Robotics encontró la solución en la tecnología de vacío Piab suministrada por Neff Group Distributors.

Óptima manipulación de bloques de queso con la tecnología de vacío de Piab
El empaquetado de los bloques de queso envasados al vacío representa un reto importante en la automatización de procesos. Con la ayuda de las ventosas configurables piGRIP® y los eyectores de alto rendimiento de Piab, el fabricante de plantas y maquinaria TGW Robotics GmbH ha desarrollado un sistema de agarre que garantiza la estabilidad en todo el proceso.

Tradichem utiliza transportadores por vacío Piab para miniaturizar los principios activos farmacéuticos
En mercados competitivos como el farmacéutico o el nutracéutico, el tamaño de las partículas tiene un peso importante ya que afecta de manera directa en los costes. El proceso Hipering®, patentado por Tradichem, comienza justo al inicio de la cadena productiva, miniaturizando los principios activos. Gracias al transportador por vacío piFLOW®p de Piab, su proceso patentado se alimenta ininterrumpidamente, manteniendo así el nivel de presión requerido a lo largo de todo el proceso.

Kora utiliza el transportador por vacío piFLOW®p de Piab para el llenado eficiente de superalimentos
Cambios rápidos y fáciles de producto, cumplimiento de los estándares farmacéuticos y alimentarios, ambiente de trabajo agradable y alta eficiencia energética para la conservación sostenible de los recursos. Para Kora, los transportadores por vacío Piab son el enlace perfecto entre los pasos del proceso. Porque cumplen con estos criterios.

Piab transporta microaditivos para alimentos para mascotas y animales de granja en una solución de Conberg
Aunque los microaditivos son una parte importante de los alimentos para mascotas y animales de granja de hoy en día, su cantidad tan variable por receta plantea un auténtico reto a la hora de automatizar la transferencia desde las estaciones de dosificación a las mezcladoras. El integrador de sistemas Conberg en Polonia desarrolló una solución específica basada en el transportador por vacío piFLOW®f de Piab.

robominds denomina a la nueva ventosa MX de Piab la "Superventosa"
Según robominds, el último producto de tecnología por vacío de Piab se ha ganado este apodo. El motivo es que puede elevar cualquier objeto, independientemente del material, la geometría o la estructura de la superficie. Y por eso, esta todoterreno es exactamente la ventosa que le faltaba a robominds para sus soluciones de picking para clientes de ecommerce y fabricantes de productos especialmente complejos de manipular.

Manipulación automática a altas velocidades de distintos formatos de paquetes de queso en lonchas
Al usar las ventosas piGRIP® certificadas para el contacto con alimentos y los generadores de vacío COAX®, ambos de Piab, CAMA Group ha creado un sistema de envasado de vanguardia que permite manipular 280 paquetes de queso en lonchas por minuto.

Manipulación automática de paquetes de pasta
Con el uso de una única solución de agarre por vacío, un Kenos® KVGL de Piab, Selematic ha creado un sistema de embalaje automático de última generación, logrando una significativa reducción de costes y un importante aumento de productividad al manipular diferentes formatos y posicionamientos de las capas de pasta.

Manipulación automática de chapas de madera para revestimientos
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.