Historias de éxito

Implementar en cReal un proceso continuo, con enfoque climático, para manipular y procesar producto en polvo fino
La planta de cReal en Bjuv utiliza transportadores de vacío cerrados de Piab para llevar a cabo un proceso continuo e inteligente de avena en polvo que puede sustituir a la leche en polvo tradicional en la producción de alimentos.

Los planos aspirantes Kenos® KVG mejoran la productividad en la manipulación de planchas metálicas
Automation Technology ha diseñado y montado una línea de plegado, unión, ensamblaje y remachado con planos aspirantes Kenos® KVG de Piab para planchas galvanizadas, que le ha permitido optimizar los tiempos de ciclo y la seguridad de los operarios.

Piab y las garras Kenos® permiten una fabricación segura de sistemas de alumbrado público
A petición de un fabricante de alumbrado público, el integrador de sistemas italiano MVQuadro diseñó e implementó con éxito una nueva línea de montaje y embalaje.

Una multinacional europea duplica la producción de salsa de tomate adoptando una solución Piab-Kenos
A petición de un fabricante de alumbrado público, el integrador de sistemas italiano MVQuadro diseñó e implementó con éxito una nueva línea de montaje y embalaje.

Planos aspirantes con espuma Kenos® para la manipulación de botes de pintura a alta velocidad
Gracias a los planos aspirantes con espuma Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group diseñó con éxito un sistema Pick & Place para una línea de producción de pintura de una importante empresa química del Reino Unido.

At Nipro the piCOMPACT® provides the vacuum performance needed in production of pharma packaging made of glass
With 32,500 cycles per day, 24 hours a day, seven days a week, this application is one of those with the highest number of...

Paletización segura de baterías para vehículos mojadas tras el lavado con ventosas de fricción DURAFLEX® de Piab
Las ventosas de fricción DURAFLEX® de Piab desempeñan un papel importante en los sistemas Pick & Place de Gruppo Esea y contribuyen a la posición de liderazgo de este fabricante de baterías para automoción.
Desde el suelo hasta 20 metros de altura: El sistema automatizado de Piab transporta polvos de recubrimiento para semillas de maíz hasta la cuarta planta
Bayer Hungaria Kft. ya disfruta de las ventajas de la solución automatizada de Piab para el transporte de polvos de recubrimiento para semillas de maíz. La implementación de los transportadores piFLOW®f de Piab redujo completamente la necesidad de manipulación manual.
La solución de paletizado de cajas de cartón con Piab ha mejorado la productividad de Steelgran en un 35%
El cambio de una garra superior mecánica con ventosas a un plano aspirante de espuma Kenos® KVGL de Piab ha mejorado en un 35% el ciclo de funcionamiento del robot final de línea de la española Steelgran Componentes S.A.

Cuarenta años y todavía en funcionamiento – una historia de transportadores que duran
Para celebrar el 70.º aniversario de Piab, la división de Transporte por Vacío puso en marcha una competición para encontrar el transportador Piab más antiguo en funcionamiento en cualquier sitio del mundo. Y lo encontramos…
Aumento de los ciclos de paletización en una aplicación en el sector alimentario.
La garra de espuma Kenos® KVGL de Piab está ofreciendo grandes ventajas a MAXPRO…

Mayor productividad en procesos de envasado, embalaje y paletización de cajas.
Con las series KVG y KVGL de los planos aspirantes Kenos® de Piab, Eklego diseñó y fabricó un sistema de final de línea de última generación…

Paletización automática de cajas en la industria alimentaria
Las ventosas BX fabricadas con Duraflex® de doble dureza juntamente con la tecnología de generación de vacío COAX® de Piab han permitido que la empresa Tradicional Panadera pueda paletizar diferentes formatos de cajas de cartón con una única garra.

Manipulación flexible y eficiente de listones de madera en una flejadora
Gracias a los planos aspirantes de espuma Kenos® KVG de Piab, Officina Meccanica Sestese SpA ha diseñado y fabricado una solución de embalaje de final de línea instalada en una empresa líder del sur de Europa, una fabricante de componentes para el sector del mueble.

Reinventando la intralogística
Se ha creado una solución única e inteligente que automatiza la intralogística y la manipulación de materiales desde la entrada hasta los artículos terminados y entregados en las líneas de producción individuales...

Una delicia de café gracias al transportador por vacío de Piab en Minges Coffee Roasters
Las cápsulas de café de Minges Coffee Roasters se llenan sin complicaciones gracias a piFLOW®f de Piab…

Aumento de la productividad en la formación de cajas en una aplicación veterinaria
Utilizando las ventosas B52XP de Piab y la bomba piCOMPACT23 SMART, Cob-Solution diseñó y construyó un sistema para llevar a cabo la recogida y la apertura de cajas de cartón en Rao Farmaceutici, una farmacéutica veterinaria siciliana que está invirtiendo en ecommerce y vendiendo en toda Europa.

El Dream Team: El sidebot Wyzo combinado con la extremadamente ligera garra Mini Cobot (MCG) de Piab
Con una carga máxima de un kilogramo, para el sidebot Wyzo el peso de la garra es fundamental. Por esa razón, la garra peso pluma Mini Cobot (MCG) de Piab, con solo 270 gramos, encaja perfectamente.

Manipulación automática de paquetes de galletas con la tecnología de vacío de Piab
Utilizando ventosas y bombas de vacío de Piab, Tecno Pack SpA ha diseñado y construido garras...

El centro de distribución de dm confía en las ventosas Piab
dm es actualmente la droguería/parafarmacia más grande de Europa. El centro de distribución de Weilerswist, Alemania, inició sus operaciones en 2009. Allí se entregan y recogen una media de 3.500 palés diarios. Gran parte de los palés se despaletizan con ventosas DURAFLEX® BX52P de Piab y se introducen en la cadena de preparación de pedidos. Las ventosas son muy robustas y permiten una frecuencia de ciclo particularmente alta además de una sujeción segura.