Ir al contenido
Nuestro departamento de I+D lleva trabajando con soluciones para la Industria 4.0 desde 2017; yo me uní al equipo en 2020. Puede parecer controvertido, pero…
En este sector, uno de los mayores retos es colocar los productos sus embalajes específicos para cada canal de venta. La garra...
Todo empezó con un compañero de ventas al que le vino la inspiración por una bomba impresa en 3D, lo que acabó con un…
La línea de producción alimentaria es riesgosa. Por esa razón es extremadamente importante...
Los transportadores por vacío Piab ofrecen una solución fácil e higiénica que elimina los riegos respiratorios…
Las entrevistas del Factor X - Presentamos a las personas que están detrás del desarrollo de la ventosa MX! Nicklas Holmgren: director de creación de contenidos, departamento de marketing, 5 años en Piab.
Las entrevistas del Factor X - Presentamos a las personas que están detrás del desarrollo de la ventosa MX! Lennart Ryberg: global product manager, división de automatización por vacío, 2 años y medio en Piab
Las entrevistas del Factor X - Presentamos a las personas que están detrás del desarrollo de la ventosa MX Johnny Skagersjö: ingeniero de aplicaciones senior en la División de Automatización y parte del equipo de Ingeniería de Sistemas e Investigación, en Piab desde 2004
Serie X-Factor - Presentamos a las personas que están detrás del desarrollo de la ventosa MX Gustaf Wigren – Director de tecnología de productos, diseño conceptual de sistemas, investigación y desarrollo (I+D), División de Automatización – 13 años en Piab
La serie Factor X: presentamos a los responsables del desarrollo de la ventosa MX Jonas Herrström: ingeniero superior de diseño, diseño conceptual de sistemas, investigación y desarrollo, división de automatización. 8 años con Piab.
Gracias a la combinación de sistemas de transporte, manipulación y elevación que ofrece Piab, las tartaletas de fresa se pueden elaborar y embalar de forma más rápida y segura.
Todas las historias tienen un comienzo. La historia de piSOFTGRIP® comenzó con pasión
0
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?