Piab presenta piEVO: una nueva bomba de vacío eyectora para el transporte de producto en polvo, gránulos y piezas pequeñas

Publicado 26/5/2026
Piab presenta piEVO: una nueva bomba de vacío eyectora para el transporte de producto en polvo, gránulos y piezas pequeñas

Piab presenta piEVO, una nueva bomba de vacío eyectora configurable desarrollada específicamente para transportadores neumáticos de vacío en aplicaciones exigentes de producto en polvo y gránulos. piEVO ofrece una generación de vacío fiable y de respuesta rápida que ayuda a garantizar un transporte estable y constante con menos paradas no planificadas.

Con su distribución modular y múltiples opciones de montaje, piEVO es fácil de diseñar en nuevas instalaciones y sencillo de adaptar en líneas existentes que utilizan transportadores piFLOW®p. El diseño limpio, moderno y fácil de mantener proporciona un acceso sencillo con herramientas comúnmente disponibles, reduciendo el tiempo y el coste de mantenimiento mientras mantiene alta la disponibilidad.

piEVO también permite la manipulación de una amplia gama de materiales. Las funciones de seguridad integradas ayudan a proteger tanto el equipo como el producto, mientras que el cumplimiento de las normas CE, REACH y RoHS favorece una operación segura y global.

Para garantizar condiciones de trabajo óptimas, piEVO tiene un nivel de ruido reducido de <78 dBA, gracias a un diseño de silenciador optimizado.

La instalación también se ha simplificado y hecho más segura con una ayuda de montaje que permite el racor por una sola persona en el transportador de vacío, ayudando a los usuarios a ahorrar tiempo durante la puesta en marcha y el mantenimiento. piEVO es compatible con las unidades de control existentes y está mecánicamente preparado para futuras opciones de monitorización de condiciones. Ofrece a los usuarios de transportadores de vacío una clara vía de actualización a medida que crecen sus necesidades de automatización y conocimiento.

piEVO es el primer paso en la próxima generación de tecnología de vacío de Piab para la manipulación de producto en polvo: listo para funcionar hoy y preparado para lo que viene después.

piEVO se lanza como un producto configurable, lo que le permite alcanzar el rendimiento óptimo y el coste del ciclo de vida para su instalación de transporte específica, en lugar de adaptar su proceso a un diseño de bomba fijo. Una vez que se registre en MyPiab, su piEVO configurado será visible en MyProduct, lo que facilita la identificación de la instalación exacta que tiene en la línea y el pedido de las piezas de repuesto adecuadas cuando las necesite. Cada piEVO también está preparado para una trazabilidad del 100%, por lo que siempre sabrá exactamente qué configuración está instalada en su sitio, lo que facilita una resolución de problemas más rápida, una planificación de mantenimiento más sencilla y una operación segura y conforme a lo largo del tiempo.

Configure su piFLOWp con piEVO o configure su piEVO hoy mismo!

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

País
Quiero recibir las últimas noticias sobre
Transmitir soluciones

Compartir artículo