Piab lanza piSAVE ESS y piSAVE ESL como soluciones independientes de ahorro energético

Piab está ampliando su oferta de ahorro energético con el lanzamiento de piSAVE ESS independiente y piSAVE ESL independiente, haciendo que nuestras funciones de ahorro energético conocidas de la plataforma piCLASSIC Neo estén disponibles como unidades flexibles e independientes que pueden integrarse en una amplia variedad de aplicaciones.
piSAVE® ESS Standalone y piSAVE® ESL Standalone son soluciones totalmente neumáticas de ahorro energético diseñadas para maximizar el rendimiento del vacío mientras reducen significativamente el consumo de aire comprimido y disminuyen los costes operativos.
piSAVE® ESS standalone es ideal para materiales sellados, garantizando una manipulación de objetos rápida y segura con un uso mínimo de energía, mientras que piSAVE® ESL standalone está especialmente desarrollada para materiales con fugas difíciles, compensando automáticamente las fugas para proteger productos delicados y la estabilidad del proceso.
Ofrecen un control del vacío robusto, silencioso y energéticamente eficiente que favorece tanto la productividad como la sostenibilidad en los entornos de automatización modernos.
piSAVE® ESS Standalone
- Garantiza una manipulación segura y de eficiencia energética de materiales y objetos sellados, sin comprometer el rendimiento.
- Control automático de la alimentación de aire comprimido a la bomba. Corta y reinicia el flujo de aire para mantener los niveles de vacío preestablecidos para minimizar el consumo de aire comprimido.
- Nivel de vacío ajustable entre 30-90 -kPa.
- Gran capacidad de caudal con posibilidad de servir hasta 6 COAX MIDI.
- Minimiza el ruido en comparación con la operación de flujo de aire continuo.
- Interfaces fáciles de usar para facilitar el mantenimiento y el ajuste del nivel de vacío.
- Operación totalmente neumática y autorregulable que no requiere controlador externo ni programación.
piSAVE® ESL Standalone
- Optimizada para la manipulación eficiente de materiales y objetos con fugas, ajustándose dinámicamente a las variaciones de las fuga para un rendimiento del vacío fiable y eficiente.
- Ajuste dinámico y automático de la presión de alimentación del eyector para alcanzar y mantener el nivel de vacío deseado, minimizando la cantidad de aire comprimido utilizado.
- Nivel de vacío ajustable entre 20 – 70 -kPa, con interfaces fáciles de usar para un control preciso.
- Evita fluctuaciones innecesarias en el vacío, protegiendo materiales delicados y sensibles.
- Reduce los niveles de ruido al disminuir el uso de aire comprimido.
- Operación totalmente neumática y autorregulable que no requiere controlador externo ni programación.