Suggestions

Categories

Products

Content

Una selección de productos AVAC ahora comercializados bajo la marca Piab

Published 9/7/2023
Una selección de productos AVAC ahora comercializados bajo la marca Piab

En agosto del año pasado Piab adquirió AVAC Vakuum Teknik AB, un reputado especialista sueco en vacío con una sólida cartera de productos. Una selección del surtido AVAC se incluye ahora en la gama Piab.

El 9 de agosto de 2022, Piab anunció la adquisición de la empresa sueca especialista en automatización de vacío AVAC Vakuum Teknik AB.

"AVAC es una gran incorporación a nuestro negocio de componentes de automatización, añadiendo productos innovadores para aplicaciones particularmente selladas", declaró entonces Gustav Falconer, Presidente de la División de Automatización por Vacío de Piab.

Tras unos meses de preparación, una selección del catálogo de AVAC estará ahora disponible bajo la marca Piab. La nueva subgama incluye lo que han sido los bestsellers más fiables de la empresa en los últimos años.

El primero de esta línea es el MFE (Multi-Functional Ejector), un eyector multifunción con un diseño compacto y apilable y con una durabilidad probada. Dispone de controles integrados como la válvula de encendido/apagado, la válvula de soplado, la válvula de seguridad de vacío y la función de ahorro energético. El MFE es una gran elección para procesos con mucho polvo (clase IP65) y para aplicaciones selladas en las que se valora cierta multifuncionalidad, por ejemplo, en la manipulación de vidrio o chapa metálica. Es configurable y puede adaptarse a la mayoría de las necesidades.
 
El siguiente es el eyector de liberación rápida BRE (Booster-Release Ejector), diseñado para aplicaciones de pick and place de muy alta velocidad. Con el robot adecuado, el BRE puede generar varias elevaciones por segundo. La mayor velocidad es posible gracias a un soplado ultrarrápido patentado que se apoya en tres flujos: desde el eyector, la electroválvula y el escape. El BRE puede realizar procesos de clasificación a alta velocidad y de gran volumen en cualquier sector industrial.

La tercera incorporación a la gama de bombas de vacío Piab es el eyector de circuito múltiple MCE (Multi-Circuit Ejector). Se trata de un eyector de una etapa accionado por aire con múltiples circuitos de vacío independientes. Como cada canal tiene su propia tobera, el vacío se mantiene con seguridad en todos los canales, independientemente del número de ventosas que estén en contacto directo con el objeto levantado. El MCE es adecuado para aplicaciones como la alimentación de entrada y salida de máquinas de conformado de metales.

Además de las nuevas bombas, se presentarán tres nuevos sensores de vacío: el F08-K, que es un vacuostato compacto con interfaz IO-Link; el F09-T-K (recomendado para el MCE), que es un sensor de vacío analógico especialmente compacto diseñado para espacios reducidos; y, por último, el PICO-02, que es adecuado tanto para eyectores de vacío centralizados como descentralizados, viene con interfaz IO-Link y pantalla digital y es totalmente programable sin necesidad de ninguna unidad externa.

Todos estos eyectores y sensores están disponibles en Piab.com.

Más información  

Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com


Share article

Compare products

0 item(s) added
Compare