Polmlek Raciaz, un productor polaco de diversos productos lácteos se enfrentó al problema de la rotura de gránulos durante la transferencia de leche instantánea dentro de su proceso. En el transportador por vacío piFLOW®p de Piab encontraron la solución que buscaban. Equipado con un eyector con un gran caudal de vacío, fueron capaces de ajustar la velocidad para mantener los gránulos como estaba previsto.
Enfrentando continuos problemas de calidad durante el transporte de los gránulos de leche instantánea dentro de su línea de proceso, Polmlek Raciaz necesitaba modernizar su sistema. El soplador, el tornillo y la válvula rotativa utilizados para este proceso no dieron el resultado esperado y dejaron que el producto se dañara y se desperdiciara regularmente.
"Dado que ya tenemos dos transportadores de vacío Piab en uso en otras estaciones y considerando nuestra satisfacción con el servicio experimentado hasta ahora por la entidad polaca de Piab, decidimos sustituir el antiguo sistema por el producto de primera calidad de Piab, el transportador de vacío piFLOWp". Explica Bogdan Graczyk, Director Técnico de Polmlek Raciaz.
Tadeusz Fobke, responsable de ventas de productos en Piab Polonia añade "para confirmar que el proceso de transporte por vacío mejoraría efectivamente el proceso y evitaría daños en los gránulos, hicimos pruebas en nuestra unidad de demostración interna y establecimos los parámetros necesarios para garantizar un proceso sin problemas en Polmlek".
Además de resolver el problema inicial de la calidad del producto, el despliegue del transportador de vacío piFLOW®p de Piab también permitió reducir la mano de obra necesaria, ya que el proceso necesitaba menos supervisión. Además, debido a la reducción de los tiempos de parada de las máquinas y de los requisitos de mantenimiento, también se pudo aumentar la producción.
Los transportadores PiFLOW®p de Piab para polvos y sólidos a granel están perfectamente adaptados a los altos estándares de seguridad e higiene operativa de las industrias alimentaria y farmacéutica. Están hechos de acero inoxidable electropulido y materiales que cumplen con la normativa de la FDA de EE.UU. y la UE 1935/2004. Como línea de transporte se utiliza una manguera de succión de PU. Una espiral de acero interna ayuda a minimizar la carga electrostática del producto o lo desvía a la conexión equipotencial. El filtro de la parte superior del transportador se limpia con un filtro de choque después de cada ciclo de transporte. El control del dispositivo se encuentra en un armario de control separado. Los transportadores piFLOW®p tienen la certificación ATEX de polvo y gas. Las aplicaciones típicas son la transferencia de polvos y gránulos, máquinas formadora-llenadora-selladora, carga y descarga de big bags, llenado y vaciado de bidones/bolsas, llenado de molinos/tamizadoras/mezcladoras, transferencia de comprimidos/productos frágiles, aplicaciones en atmósferas explosivas, aplicaciones higiénicas o lugares donde el espacio es escaso.