Piab amplía de nuevo la familia piSOFTGRIP® con una nueva garra desarrollada especialmente para la automatización de la industria alimentaria en general, y en particular del sector del chocolate. La garra de vacío ligera puede manipular objetos alargados delicados y sensibles a la presión, de geometrías irregulares y/o superficies inhabituales.
La piSOFTGRIP® dispone de dos dedos de agarre y de una cavidad de vacío sellada, todo fabricado en una sola pieza, lo cual da como resultado un producto sencillo y robusto. El producto no es sensible al polvo y la fuerza de agarre se ajusta y controla fácilmente mediante el nivel de vacío aplicado. La garra puede disponerse fácilmente en filas (modo múltiple) para llevar a cabo la manipulación de grupos de objetos.
Aprobada para alimentación
La piSOFTGRIP® está fabricada en un tipo de silicona aprobada para contacto directo con alimentos (según las normativas FDA 21 CFR y EU 1935/2004). La garra detectable en alimentación permite a las empresas de este sector ampliar el alcance del manipulado automatizado de alimentos a un surtido de productos mucho mayor.
Los productos alimentarios delicados como los de chocolate pueden manipularse sin riesgo de estropearlos por aplastamiento. Con varias opciones de conexiones de lavado, así como una cavidad sellada de vacío, facilitan su limpieza y funcionamiento incluso en los entornos más exigentes.
Fácil uso, control y limpieza
La herramienta de agarre ligero por vacío es tan fácil de controlar e instalar como una simple ventosa. Puede utilizarse también en aplicaciones multimodo, disponiendo varias garras piSOFTGRIP® 50-2 en filas u otras estructuras en cuadrícula, adaptando el picking a cada requerimiento. La garra piSOFTGRIP® 50-2 utiliza las mismos conexiones que las ventosas piGRIP® de Piab.
Una conexión de acero inoxidable opcional facilita todavía más su limpieza (esta garra cuenta con el mismo tipo de conexión que la piSOFTGRIP® 50-3). Su diseño sencillo y fácil de usar hacen de la piSOFTGRIP® una garra ideal para integrar en procesos automatizados, contribuyendo a garantizar la calidad de los productos y a aumentar la productividad en general.
Excelente solución de agarre para objetos alargados, pequeños y delicados
La piSOFTGRIP® 50-2 es una solución excelente y rentable para manipular objetos delicados y difíciles de sujetar. La fuerza de agarre puede controlarse simplemente ajustando el nivel de vacío. La nueva garra ligera puede sujetar objetos de un diámetro de hasta 50 mm (1,18”).