Piab se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la nueva gama piSAFE®

Publicado 1/4/2021
Piab se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la nueva gama piSAFE®

La nueva gama piSAFE® de Piab ofrece grandes beneficios en aplicaciones donde la seguridad, la flexibilidad, la velocidad y el rendimiento son clave. Las soluciones que ofrece la gama piSAFE® se han desarrollado para ofrecer productos configurables y de bajo peso que se puedan adaptar a sus necesidades específicas.

Si bien mantiene un rendimiento de vacío líder en el mercado a través de la tecnología COAX® patentada por Piab, el diseño flexible y la facilidad de mantenimiento la convierten en una opción perfecta para aplicaciones robóticas complejas y dispositivos de manipulación ergonómicos donde la seguridad es una preocupación clave. Ya sea para un sistema de sujeción por vacío centralizado o descentralizado, interfaces con sistemas EOAT comunes (estándar industrial) o un montaje independiente, la gama piSAFE® proporciona gran seguridad en el vacío y una configuración de alto rendimiento especificada para usted.

Beneficios clave de la gama piSAFE®:

  • Válvula antirretorno de seguridad de vacío (válvula de retención) que mantiene el vacío en aplicaciones selladas en caso de un fallo energético o del sistema
  • Configuraciones disponibles tanto para sistemas de vacío centralizados como descentralizados
  • Puede reemplazar dispositivos de seguridad mecánicos o tanques de vacío más costosos en herramientas robóticas y equipos ergonómicos
  • Adecuado en aplicaciones robóticas donde se requiere una alta exigencia de seguridad
  • Adecuado para dispositivos de elevación/manipuladores ergonómicos y grúas que deban cumplir con normas de elevación como (DIN/SS) –EN 13155 y la norma ASME B30.20
  • A través de las funciones de ahorro energético se reduce el nivel de ruido y la huella de carbono.
  • El consumo de aire se reduce hasta en un 98 % por ciclo
  • Los materiales ligeros reducen el peso de la EOAT y garantizan un menor desgaste de los motores robóticos y la transmisión con la posibilidad de aumentar la velocidad/aceleración o de tener un robot más pequeño y más barato

Características clave de la gama piSAFE®:

  • Configurable con eyectores de vacío basados ​​en tecnología COAX® con funciones de control integradas de ahorro energético y liberación
  • Puerto de detección de vacío incluido para una fácil instalación del interruptor listo para usar
  • Configurable con diferentes tipos de funciones de liberación que admiten la velocidad máxima de liberación y la liberación sin consumo de aire
  • Configurable con múltiples opciones de montaje
  • El diseño modular facilita el mantenimiento, con opciones de conexión rápida y es apto para configuraciones de aplicaciones.


Compartir artículo