Más tamaños, más funciones en conexiones adicionales y toda la gama de ventosas con fuelles en el configurador.
Taby, Suecia - Piab amplía su gama genérica de ventosas con fuelles para incluir ventosas de 90 mm de diámetro, lo que amplía todavía más su ya extensa gama de aplicaciones. Recientemente se han incorporado a la gama dos tamaños de ventosas más pequeños, de 13 y 26 mm. En un futuro próximo, Piab tiene previsto incorporar un nuevo tamaño a esta popular gama de ventosas con fuelles.
“Hemos decidido ampliar la oferta de tamaños de nuestra gama de ventosas con fuelles. La ampliación nos permitirá ofrecer a nuestros clientes una mayor gama de opciones perfectamente adaptada a sus respectivas aplicaciones", comenta Josef Karbassi, Vicepresidente de la División de Automatización de Piab.
“Además, hemos incorporado conexiones adicionales para varias de nuestras actuales ventosas con fuelles, y toda la gama de ventosas con fuelles se ha incluido en nuestro popular configurador en línea para los clientes”, continúa.
La mayor gama de conexiones disponibles actualmente para un número determinado de ventosas con fuelles de Piab ofrece funciones opcionales adicionales, como filtros y válvulas de control de flujo especializados. Para ayudar en la selección y en las soluciones a medida, estas conexiones y toda la gama de ventosas con fuelles estándar (B5 a B150) aparecen en la herramienta de configuración de Piab, disponible en el sitio web de la compañía.
Las nuevas ventosas con fuelles están disponibles en cuatro materiales diferentes: caucho de nitrilo (NBR), HNBR sin marcas y dos grados de silicona. La silicona de grado estándar se utiliza para ventosas con fuelles ampliamente utilizadas en los sectores de los plásticos y el envasado, y la silicona de grado alimentario alternativa se ofrece para ventosas utilizadas por sectores que deben cumplir las normas de higiene establecidas por los Estados Unidos (FDA 21CFR177.2600) y/o la Unión Europea (UE 1935/2004).
“La calidad tan alta y constante de nuestras ventosas con fuelles es producto del hecho de que utilizamos materiales certificados y de alta calidad. Nuestros clientes valoran el hecho de poder confiar en que cada nuevo lote de ventosas que pidan será exactamente igual que el último que tenían”, explica Josef Karbassi.
Ventosas con fuelle B90 - (pdf)
Acerca de Piab
Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con casi 500 empleados y ventas por valor de 1.200 millones de coronas suecas en 2018, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.
Más información
Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com