La gama de bombas compactas Piab ahora se amplía con una nueva alternativa, la COMPACT10E. Con esta nueva incorporación se complementa la gama de bombas de 10 mm de menor tamaño.
Piab ha desarrollado la COMPACT10E para ofrecer una solución de vacío simple y que a la vez aumenta la productividad gracias a su rápida aplicación pick & place.
La COMPACT10E se ha diseñado con alternativas de configuración limitadas, lo que ofrece un precio de mercado competitivo sin comprometer la calidad o el rendimiento del vacío.
Las alternativas de configuración de la COMPACT10E incluyen:
- Con o sin detección de vacío
- Dos diámetros alternativos de conexiones de vacío y aire comprimido
- COMPACT10E puede configurarse con dos alternativas diferentes de micro-cartuchos COAX®
- Ti - para flujos de vacío alto
- Xi - para flujos de vacío bajo
La COMPACT10E es apilable, hasta 8 unidades en un único colector con una conexión de aire comprimido común. El colector se puede configurar con un silenciador común o un escape común adecuado para aplicaciones en salas limpias.
La COMPACT10E es ideal para aplicaciones en sistemas pick & place que exijan manipulaciones rápidas de productos, encontrándose en sectores clave como:
Electrónica y semiconductores:
- Agarre y clasificación o prueba/inspección
- Equipo de colocación de componentes: Máquinas de alta velocidad (hasta 50 ms/ciclo) y SMT (tecnología de montaje en superficie).
- Montaje de electrónica de consumo, electrónica automotriz, etc.
Aplicaciones en robots pequeños:
- Montaje de piezas pequeñas, ej. carcasas de teléfonos móviles o pantallas
- Plásticos (moldeado por inyección), quitando partes del molde.
- Consumibles, artículos pequeños, bombillas, pilas, tarjetas de crédito, cepillos de dientes, chupetes, etc.
Embalaje farmacéutico y cosmético:
- Carga superior de la caja de cartón
- Montaje de la caja