Con una amplia experiencia en la manipulación de materiales para las industrias farmacéutica, alimentaria y química, Piab amplía su oferta actual de soluciones hacia la industria de la fabricación aditiva.
Nuestra innovadora tecnología de transporte por vacío puede resolver ciertos retos dentro de los procesos de fabricación aditiva, como son la manipulación segura de materiales peligrosos o el transporte fácil de materiales desde y hacia la impresora. Los trasportadores por vacío Piab son ideales para el llenado de una impresora con polvos metálicos, la recuperación o limpieza del exceso de material en la posproducción ´o para manipular el polvo metálico llenando o vaciando equipos adyacentes como un tamiz o un contenedor de polvo. La tecnología por vacío puede manipular materiales de alta densidad y transferirlos a alta velocidad con total fiabilidad.
Los transportadores por vacío ofrecen un sistema cerrado, mejorando así tanto la seguridad del operario como su protección frente el contacto directo con materiales peligrosos; y a la vez protege este tipo de producto tan sensible, incluso a veces reactivo, del contacto con materiales no deseados. La manipulación de polvo es habitualmente un proceso manual, pero con un transportador por vacío, el proceso se automatiza. Los transportadores por vacío Piab son fáciles de limpiar, tienen un mantenimiento mínimo y además facilitan enormemente los cambios de material.
Para aplicaciones en fabricación aditiva, el piFLOW®p de Piab es una elección ideal. Cuenta con la certificación ATEX y se entrega con una amplia variedad de accesorios y posibles configuraciones para adaptarse a las necesidades del sector. Las configuraciones recomendadas para la fabricación aditiva son:
- piFLOW®p de 3 litros con una bomba 200, filtro PLR02 y línea de transporte de 32 mm
- piFLOW®p de 3 litros con una bomba 400, filtro PLR04 y línea de transporte de 32 o 38 mm
Los accesorios recomendados son lanzas y adaptadores de alimentación o módulos para conectar el transportador con la unidad de descarga. Además, Piab ofrece soluciones para aplicaciones que requieran trabajar con gases inertes, transportadores compactos u otros accesorios asociados.