Piab amplía la gama de productos VGS™ con el lanzamiento del nuevo eyector de vacío ligero VGS4005

Publicado 12/8/2021
Piab amplía la gama de productos VGS™ con el lanzamiento del nuevo eyector de vacío ligero VGS4005

En Piab estamos encantados de anunciar el lanzamiento de la gama de productos VGS™. El VGS™4005 es un eyector de vacío ligero diseñado para aplicaciones de gama media en las que se requiere un menor nivel de vacío. Los eyectores de vacío son robustos, fáciles de usar y están diseñados para funcionar en los entornos más exigentes.

El nuevo VGS™4005 complementa la actual gama VGS™ con un eyector ligero con carcasa de plástico, lo cual lo hace ideal para aplicaciones en las que se requiere un menor nivel de vacío, como por ejemplo en la manipulación de envases flexibles. El VGS™4005 está disponible con cartuchos COAX® SX12 o SX42 sin válvulas de mariposa, perfecto para trabajar en los entornos más exigentes como cuando hay una gran presencia de polvo o en entornos con elevada humedad. Con VGS™ disfrutará de las ventajas de un sistema de vacío no centralizado rentable y fiable.

Beneficios para el cliente:

  • Tamaño compacto
  • Bajo peso
  • Bajos niveles de ruido con silenciador integrado
  • Tecnología patentada COAX®
  • Compatible con cualquier ventosa con conexión G3/8" macho de Piab. La ventosa se pide por separado.

Los eyectores de vacío VGS™4005 están diseñados especialmente para aplicaciones en entornos altamente exigentes, con mucha presencia de polvo y humedades elevadas como

  • Operaciones de cuidado de maquinaria (machine tending) en fabricación de suelos y muebles
  • Operaciones de cuidado de maquinaria (machine tending) en fabricación de cerámica y azulejos

Además, los eyectores de vacío VGS™4005 también están pensados para ciertas aplicaciones dentro de los sectores logístico y packaging como

  • Bin picking o bin picking aleatorio
  • Conformado y carga/descarga de bandejas
  • Montaje de cajas de cartón
  • Manipulación de cajas y otros envases
  • Apertura y manipulación de bolsas y envases flexibles

¿Desea más información? Póngase en contacto con nosotros.


Compartir artículo