Ir al contenido

Piab amplía la gama de ventosas de fricción de fuelle plano con un nuevo tamaño

Publicado
Bellows flat friction cup BFFT60P-2

Piab aumenta aún más su ya amplia gama de aplicaciones con el modelo de 60 mm de diámetro de ventosas de fricción de fuelle plano.

Esta ventosa de 60 mm permite llenar un hueco en nuestra competitiva gama de ventosas de fricción DURAFLEX®. El nuevo modelo BFFT60P-2 está disponible con 10 conexiones de ventosa de fricción estándar diferentes. 

El diseño de las ventosas de fricción de fuelle plano (BFFT) es la mejor opción para láminas metálicas muy delgadas (0,6-0,8 mm) con el fin de evitar abolladuras. Esta nueva ventosa tiene un fuelle mejorado (más rígido) y unas dimensiones (altura, diámetro y carrera) que la convierten en el producto adecuado para aplicaciones generales de automoción y para competir en el mercado.

La BFFT60P-2 funciona estupendamente en superficies planas e irregulares o curvas, y también si se necesita una compensación de nivel como en las aplicaciones de desapilamiento, por ejemplo. También está diseñada para manipular piezas de la carrocería de vehículos en procesos de conformado de prensa a prensa.

La ventosa y el soporte interior están fabricados con DURAFLEX®, un material único fabricado especialmente por Piab, que combina la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Las ventosas DURAFLEX® ofrecen gran estabilidad y buen agarre independientemente de la orientación. Están fabricadas en un material que no deja marcas en los objetos manipulados y tiene una memoria elástica excelente. 

El elaborado patrón de fricción interna proporciona un rendimiento de agarre adicional con lo que las ventosas pueden soportar fuerzas de cizallamiento elevadas, normalmente de 3 a 5 veces más que las ventosas convencionales equivalentes. La BFFT60P-2 funciona mejor si se usa aceite de prensa sobre la plancha metálica, siendo también una opción excelente para:

  • Chapa metálica seca 
  • Cartón corrugado 
  • Madera 
  • Vidrio 
  • Objetos que requieren una superficie muy limpia (sin marcar)

Choose your language

No se puede comparar

Los diferentes tipos de productos no se pueden comparar. ¿Quieres eliminar los productos existentes?

Envíenos sus comentarios