El nuevo modelo de 80 mm de diámetro suma un modelo más a la ya extensa gama de aplicaciones con ventosas de fricción de fuelle plano que ofrece Piab.
Este nuevo tamaño permite llenar un hueco en nuestra competitiva gama de ventosas de fricción DURAFLEX®. El modelo BFFT80P-2 de 80 mm está disponible con 10 conexiones de ventosa de fricción estándar diferentes.
El diseño de las ventosas de fricción de fuelle plano (BFFT) es la mejor opción para láminas metálicas muy delgadas (0,6-0,8 mm) con el fin de evitar abolladuras. Esta nueva ventosa tiene un fuelle mejorado (más rígido) y unas dimensiones (altura, diámetro y carrera) que la convierten en el producto adecuado para aplicaciones generales de automoción y para competir en el mercado.
La BFFT80P-2 funciona estupendamente en superficies planas e irregulares/curvas, y también si se necesita una compensación de nivel como en las aplicaciones de desapilamiento, por ejemplo. También está diseñada para manipular piezas de carrocería de vehículos en procesos de conformado de prensa a prensa.
Tanto la ventosa como el soporte interior, ambos están fabricados con DURAFLEX®, un material único fabricado especialmente por Piab, que combina la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Las ventosas DURAFLEX® ofrecen una gran estabilidad y un buen agarre independientemente de la orientación. Otra característica interesante es que el material no deja marcas en los objetos manipulados y tiene una memoria elástica excelente.
El patrón de fricción interna refinado proporciona un rendimiento de agarre adicional con lo que las ventosas pueden soportar fuerzas de cizallamiento elevadas, normalmente entre 3 y 5 veces más que las ventosas convencionales equivalentes. La BFFT80P-2 funciona mejor usando aceite de prensa sobre la plancha metálica, siendo también una opción excelente para:
- Chapa metálica seca
- Cartón corrugado
- Madera
- Vidrio
- Objetos que requieren una superficie muy limpia (sin marcar)