Piab agrega nuevos tamaños a su gama de ventosas de poliuretano con fuelles: B150P y B200P
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/news_b-cups.jpg?ref=F20553C6D6)
Piab aumenta aún más su ya extensa gama de aplicaciones con las nuevas ventosas de poliuretano con fuelles, sumando nuevos tamaños en diámetros de 150 mm y 200 mm.
Gracias a su diseño de fuelles cortos, estas ventosas de poliuretano con fuelles (BP) son ideales para manipular objetos de distintas alturas colocando varias en un dispositivo de elevación, un aspecto importante al manipular piezas de madera para la fabricación de muebles. Las ventosas están fabricadas totalmente en material Shore 60 o con el fuelle Shore 60 y el labio Shore 30. Aunque esta última es ideal para manipular superficies estructuradas o irregulares o, por ejemplo, madera no trabajada, la versión Shore 60/60 es perfecta para manipular superficies lisas sin fugas, como vidrio, planchas metálicas o tableros de madera con recubrimiento, como piezas de mobiliario acabadas. Gracias a su capacidad de manipulación de materiales propensos a las fugas como el cartón, estas ventosas de poliuretano con fuelles también son adecuadas para manipular grandes cajas en aplicaciones de embalaje y paletización.
Las ventosas disponen de una terminal para conectar un sensor destinado a medir el nivel de vacío que alcanza cada una. Por cuestiones de rigidez, llevan una placa de aluminio para poder fijarse directamente a la brida de conexión de la herramienta o al perfil EOAT, con lo que se evita que la fijación se vea afectada por las fuerzas de flexión.
Las ventosas están hechas de DURAFLEX®, un material exclusivo fabricado especialmente por Piab, que combina la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano. Las ventosas de DURAFLEX® aportan estabilidad y buen agarre, independientemente de su orientación. Asimismo, ofrecen memoria elástica de larga duración, lo que contribuye a prolongar aún más su vida útil.
Resumen de las ventajas para el cliente:
- Manipulación de piezas de distinta altura al combinarse en un dispositivo elevador
- Movimiento en cualquier dirección gracias al fuerte agarre que ofrece el material DURAFLEX®
- Tiempos de inactividad breves gracias a su alta resistencia al desgaste, a la memoria elástica de larga duración y a la placa de aluminio integrada que protege la conexión de las fuerzas de flexión
Ámbitos de aplicación:
- Manipulación de piezas de madera en la fabricación de muebles
- Manipulación de paneles de vidrio
- Manipulación de planchas metálicas
- Embalaje y paletización
- Montaje de componentes de automoción