A partir del 1 de junio, piCOBOT® estará disponible en una configuración “Plug and Play” para los robots Fanuc CR4/CR7.
Gracias a esta fácil herramienta de configuración en línea, los clientes de Piab pueden elegir ahora la piCOBOT® específica para los robots Fanuc CR4 y CR7. El paquete “Plug and Play” específico para este tipo de robots incluye una memoria USB con el software de archivos CF, una interfaz mecánica, un cable específico y una manguera de aire comprimido.
Al ofrecer extensiones “Plug and Play” para cobots, piCOBOT® garantiza una interacción humano-robot segura y efectiva. piCOBOT® incluye una unidad de bomba de vacío y una garra ajustable equipada con ventosas que trabajan con tecnología de vacío COAX® de Piab, patentada y altamente eficiente. La amplia gama de ventosas de Piab permite a nuestros clientes poder personalizar sus propias soluciones.