La garra de vacío de área grande Kenos® KVG de Piab permite manipular un rango extremadamente amplio de tamaños y superficies, usando únicamente una sola garra robotizada. Gracias a estas características, una empresa italiana que se dedica a la fabricación de sistemas automatizados para la industria cerámica pudo reducir costes y a la vez aumentar la productividad.
En su planta de fabricación recientemente inaugurada situada en Modena, centro neurálgico de la industria de baldosas del país, un fabricante líder de baldosas cerámicas ha instalado la garra de vacío Kenos® KVG de Piab en tres tipos de sistemas distintos: transportadores, rototransportadores y paletizadoras. En los transportadores, los planos aspirantes Kenos® KVG se usan para manipular la baldosa entera o la preforma de los subformatos relacionados desde el transportador de rodillos hasta otro punto de la línea de producción. En los rototransportadores, esta garra robotizada se encarga de coger la baldosa del transportador de rodillos y colocarla en un sistema de estanterías automatizado mediante un trípode (con una inclinación de unos 85°). En las paletizadoras, la garra de vacío Kenos® KVG se emplea para manipular las baldosas enteras o la preforma de los subformatos relacionados y colocarlas dentro de cajas de madera en las que se embalan para pasar a la etapa logística.
El proceso se caracteriza por tener que manipular una enorme variedad de piezas. Hay formatos que van desde un mínimo de 1200 x 1200 mm hasta un máximo de 1620 x 3220 mm, con pesos de 20 a 300 kg y grosores que van de 6 hasta 25 mm.
Además de los distintos tamaños y pesos, otra característica importante radica en la extrema variedad de superficies de agarre las cuales pueden ser suaves, corrugadas (adhesivas, rayadas y mosaicos) o con texturas (corte a la piedra e imitación parqué), en función del tipo de pieza.
Hay que tener en cuenta además que en el proceso es necesario manipular piezas con agarre por cizalladura, con fuerza de elevación paralela a la superficie. Al ser muy pesadas, es absolutamente necesario salvaguardar la integridad de los empleados y de los sistemas, evitando que las piezas se caigan, lo que podría provocar accidentes graves y elevados costes de inactividad.
Con las garras tradicionales, la empresa no era capaz de gestionar óptimamente las continuas variaciones de formatos y superficies. Los operarios se veían obligados a menudo a hacer ajustes importantes como cambiar las ventosas, excluir puntos de agarre, efectuar ajustes mecánicos, etc., con las consiguientes paradas de actividad. Todas esas situaciones afectaban de forma importante a la productividad y a los costes.
Tras usar la garra de vacío Kenos® KVG, la empresa tiene ahora la capacidad de manipular las baldosas con un único sistema de agarre, lo que garantiza una máxima flexibilidad frente a los distintos tamaños y superficies de las piezas a manipular. La garra de vacío Kenos® KVG también ha demostrado ser extremadamente fiable y segura en entornos no precisamente fáciles como los que suelen darse en una fábrica de baldosas cerámicas.
Los sistemas de agarre por vacío Kenos® de Piab están diseñados para simplificar los procesos de manipulación de muchas industrias como la cerámica, madera, embalaje, etc. Es una gama versátil, diseñada para la manipulación de una amplia variedad de objetos con diferentes formas, tamaños y densidades. La mayoría de los sistemas de agarre pueden equiparse con generación de vacío integrada o están preparados para generación de vacío independiente, mediante bomba o soplante de canal lateral. Entre los diversos sistemas Kenos® disponibles, el modelo KVG es el más adecuado para la industria de baldosas gracias a su alta adaptabilidad.