Con el uso de una única solución de agarre por vacío, un Kenos® KVGL de Piab, Selematic ha creado un sistema de embalaje automático de última generación, logrando una significativa reducción de costes y un importante aumento de productividad al manipular diferentes formatos y posicionamientos de las capas de pasta.
En un sistema de embalaje automático para paquetes de pasta en cajas de cartón, Selematic SpA ha instalado un plano aspirante Kenos® KVGL de Piab. El gripper está operado por un robot cartesiano para manipular varios tipos de envases como paquetes cuadrados de doble fondo para pasta corta, paquetes hinchados para pasta en forma de nido o paquetes tipo almohadilla para pasta larga.
La caja de cartón se llena desde la parte superior con una superposición progresiva de capas de paquetes de pasta. El proceso se caracteriza por un elevado número de formatos y capas. Por tanto, el primer requisito era minimizar la sustitución de los sistemas de agarre como consecuencia de los cambios de formato. Otro problema fueron las frecuentes roturas, que se produjeron principalmente con los paquetes de papel.
“Antes de iniciar la colaboración con Piab, los paquetes de pasta se manipulaban mediante un soplante utilizando sistemas de agarre construidos internamente. Cuando los tamaños de los envases y/o el posicionamiento de las capas dentro de las cajas cambiaban, las garras tenían que ser sustituidas. Todo esto implicaba costosos tiempos de inactividad y tenía un impacto negativo en los tiempos de ciclo”, explica Alessandro Vitiello, Coordinador de Servicios de Ingeniería en Selematic, jefe del proyecto.
“Además, a menudo se producían roturas de paquetes, especialmente con paquetes de papel, en particular con ciertos tipos de pasta (como la pasta penne). Gracias al Kenos® KVGL hemos resuelto ambos problemas, consiguiendo manipualar cualquier formato de pasta, incluso de diferentes tamaños, con un único sistema de agarre y sin provocar ningún daño en los envases. Así, hemos obtenido una importante reducción de costes y un importante aumento de la productividad. Antes de elegir el Kenos® KVGL de Piab, también probamos otras soluciones. Funcionaban bastante bien, pero eran mucho más caros.
Piab también nos convenció por los servicios de consultoría brindados durante la implementación del proyecto. Los técnicos de la filial italiana, en colaboración con Tesfluid, distribuidor autorizado de Piab, nos ayudaron a elegir la bomba de vacío correcta y a identificar el tipo de ventosas más adecuado para acoplar con el sistema Kenos® KVGL”.
Kenos® KVGL ha sido equipado con ventosaspiGRIP® de Piab conlabios BGI de 34 mm de diámetro.
Gracias a las soluciones adoptadas, la capacidad máxima de producción alcanzada por el sistema de embalaje es de entre 80 y 120 paquetes por minuto, dependiendo del producto.
Los sistemas de sujeción por vacío Kenos® de Piab están diseñados para simplificar los procesos de manipulación de las industrias de alimentos, embalaje, madera y muchas otras áreas de aplicación. Es una gama versátil, diseñada para la manipulación de una amplia variedad de objetos con diferentes formas, tamaños y densidades. La mayoría de los sistemas de agarre pueden equiparse con generación de vacío integrada o independiente, por medio de una bomba o soplante de canal lateral, como en el caso de Selematic. Entre los diversos sistemas Kenos® disponibles, KVGL es el modelo que mejor se adapta a la industria alimentaria, debido a su gran versatilidad y la posibilidad de crear soluciones especiales basadas en necesidades específicas de aplicación.
piGRIP® es un concepto exclusivo de ventosa configurable, con piezas optimizadas individualmente, para facilitar el agarre y manipulación de diversos tipos de objetos o superficies, garantizando movimientos rápidos y seguros.