Las famosas ventosas BXP incorporan un nuevo miembro a la familia y estrenan configurador


La familia de ventosas BXP, utilizadas normalmente para manipular objetos con superficies muy porosas, se amplía ahora con un nuevo miembro: la BXP de 45 mm. Tras esta nueva incorporación, toda la familia se moverá a nuestro configurador, con lo que se ampliarán las posibilidades de los clientes para adaptarse eficazmente a sus necesidades de proceso.
Desde hace más de una década, la gama de ventosas BXP ha sido fundamental para manipular objetos con superficies irregulares o porosas, como el cartón. Parte de su éxito radica en que estas ventosas están hechas de DURAFLEX®, un material desarrollado exclusivamente por Piab que combina la elasticidad de la goma con la resistencia al desgaste del poliuretano. DURAFLEX® no deja marcas, por lo que los productos quedan impecables tras el proceso. 
La familia BXP se amplía ahora con una nueva ventosa de 45 mm que complementa la amplia gama de ventosas de 10 a 110 mm. Al igual que el resto de miembros de la familia, ese nuevo tamaño de ventosa, con el nombre BX45P o B45XP, estará disponible con varias opciones de fuelles y labios. Otra novedad es que se incorporarán varias conexiones, incluidas también para los tamaños existentes. 
No obstante, lo más destacable es que, a partir de ahora, la gama BXP será totalmente configurable, lo que permitirá una selección mejorada de ventosas para adaptarse perfectamente a cualquier necesidad de maquinaria o proceso. Las ventosas existentes conservarán sus números de artículo, lo que facilita su reordenamiento. 
Las nuevas ventosas BX45P/B45XP ya están disponibles en Piab.com. 
Más información
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com