Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

La nueva ventosa piGRIP® de Piab con labio de espuma (Foam Lip Wide, FLIW) permite manipular objetos con superficies irregulares o poco estructuradas

Publicado 21/3/2023
La nueva ventosa piGRIP® de Piab con labio de espuma (Foam Lip Wide, FLIW) permite manipular objetos con superficies irregulares o poco estructuradas

FLIW (Foam Lip Wide) es la última incorporación a nuestra serie piGRIP®. Totalmente configurable con multitud de combinaciones, es el complemento perfecto para cualquier aplicación de picking. Seleccione el tipo de labio, fuelle, soporte y racor, y cree la combinación adecuada para cualquier necesidad concreta.

piGRIP® FLIW es la opción perfecta para manipular objetos con superficies irregulares o poco estructuradas. El labio está disponible en cuatro diámetros: Ø40, Ø60, Ø80 y Ø120 mm. Independientemente de su anchura, el labio de espuma siempre es de tipo EPDM suave (monómero de etileno propileno dieno) y se ofrece en distintas alturas ya sea sin fuelles o entre 1 y 6 fuelles piGRIP®. El labio FLIW se fija con un anillo de cierre especial de POM (polioximetileno) que aporta seguridad adicional a la ventosa y mantiene el labio en su sitio.

La base de este nuevo labio es la piGRIP® FLI, pero incorporando un labio más ancho que garantiza elevaciones aún más seguras y una mayor flexibilidad. La piGRIP® FLIW se configura fácilmente en el configurador piGRIP®.


Aproveche los beneficios de la piGRIP® FLIW:

  • Perfecto para objetos con superficies irregulares o poco estructuradas
  • Diferentes tamaños y alturas para dar respuesta a cualquier necesidad
  • Fijación mediante un anillo de cierre especial de POM (polioximetileno)

Aplicaciones principales:

  • Producción y packaging de bienes de consumo de alta rotación (FMCG)
  • Diseñado para manipular objetos con superficies irregulares, poco estructuradas o con grandes diferencias de altura
  • Manipulación de piezas no planas en una línea de producción

Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar