Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Adapte el nuevo y versátil Kenos® FlexiGrip para que se ajuste perfectamente a los requisitos de su aplicación

Publicado 8/12/2022
Adapte el nuevo y versátil Kenos® FlexiGrip para que se ajuste perfectamente a los requisitos de su aplicación

En muchos sectores, la flexibilidad de las garras robóticas es clave para el éxito de la automatización. Con su espuma en la zona de agarre, el Kenos® FlexiGrip (KFG) es lo suficientemente versátil para manipular un amplio abanico de productos sin necesidad de ajustes. Su diseño modular aporta la flexibilidad necesaria para adaptar la garra a la aplicación específica del cliente y permitir una integración sencilla en los equipos ya existentes. El KFG se puede utilizar como plano aspirante único en robots o cobots, o varios combinados en una herramienta de final de brazo (EOAT) para uso con robots industriales. Estos pequeños planos aspirantes de espuma también funcionan por vacío, complementando así la actual gama de planos aspirantes de área grande Kenos® de Piab.

La nueva garra de espuma Kenos® KFG ofrece muchas ventajas en la producción en serie de productos con superficies irregulares, rugosas, estructuradas o texturizadas. Estos pueden ser desde materiales de construcción hasta madera y cartón, así como frascos abiertos, botellas y piezas de automoción complejas. Disponible también una unidad de agarre especialmente diseñada para manipular bolsas y envases flexibles tipo pouch para líquidos. Estos productos son difíciles o incluso imposibles de manipular, especialmente con garras mecánicas, ya que pueden dañarlos. Por lo tanto, el KFG es una solución ideal para manipular productos de tamaño medio con suavidad pero con firmeza a la vez, ya que su espuma se adapta a la superficie, hundiéndose o cubriendo las diferencias de altura que pudiera haber.

El KFG se puede configurar para poder manipular una variedad prácticamente infinita de productos.

Las tres tecnologías disponibles son una con válvula de retención, una con reducción de la restricción de caudal y una unidad de agarre de bolsas.

La versión con orificios calibrados de restricción de caudal puede girar hasta 360°, con lo cual puede manipular los productos boca abajo. Es delgado y ligero, permitiendo aplicaciones de alta velocidad.

La versión con válvulas de retención autorreguladas ofrece varias opciones de uso: un solo producto sin cubrir toda la superficie, o cubrir capas completas del producto. Esta versión ofrece una baja sensibilidad al polvo, puede girar hasta 80° y no requiere filtros, por lo que contiene menos piezas que requieran sustitución. La exclusiva combinación de espuma con las válvulas de retención reduce excepcionalmente el número de errores, lo que convierte al KFG en una solución muy fiable.

La versión para agarre de bolsas puede configurarse sobre un soporte normal para bolsas blandas o sobre uno adicional para bolsas pesadas o con líquidos. Estas bolsas pueden manipularse de forma segura sin causar perforaciones ni fugas.

El KFG está disponible como plano aspirante redondo (con diámetros de 80 mm y 100 mm) o cuadrado (en tamaños de 80 mm y 120 mm).

El Kenos® KFG puede alimentarse con un cartucho de vacío integrado descentralizado, o montar varias garras compartiendo una fuente de vacío común en un sistema centralizado. Otra opción es la generación de vacío de forma remota a través de una bomba de vacío externa, lo que reduce el desgaste del brazo del robot, aumentando por lo tanto su vida útil.

Con esta garra de espuma por vacío fácilmente adaptable, Piab amplía aún más su cartera de soluciones de agarre configurables para aplicaciones específicas, especialmente para materiales rugosos y estructurados.

Ventajas para el cliente

  • Plano aspirante altamente versátil que aumenta la eficiencia al reducir los errores de manipulación
  • Fácilmente adaptable a las aplicaciones del cliente gracias a las diferentes tecnológicas disponibles
  • Menos tiempos de inactividad gracias a una sustitución más sencilla de la espuma

Aplicaciones

  • Envase y embalaje
  • Automoción
  • Construcción
  • Manipulación de madera
  • Industria en general

¿Quiere saber más? Póngase en contacto con nosotros.


Compartir artículo