EOAT para paletizar una amplia variedad de productos.
Taby, Suecia - Si su celda de automatización requiere una herramientas de final de brazo para paletizado o despaletizado, confíe en los componentes y sistemas Piab que hacen que sus robots funcionen de forma precisa y eficiente. Los diseños de componentes modulares y mecanizados a medida de nuestros productos permiten a nuestras EOAT funcionar en cualquier marca y tipo de robot.
Piab presenta la primera generación de garras ajustables de alto rendimiento con cargas útiles de 25 y 50 kg para el paletizado de sacos de plástico, tela o papel.
Las garras están disponibles en tres versiones: ancho de saco fijo (FBG), ancho de saco ajustable (ABG) y ancho de saco servoajustable (SBG). Los modelos de ancho fijo FBG son ideales para cuando solo manipula unos pocos tamaños de sacos; los FBG se pueden reajustar en 4 minutos para adaptarse al nuevo tamaño de saco. El modelo de ancho ajustable ABG es para una frecuencia de cambio de saco de baja a moderada; el ABG se puede reajustar en 30 segundos para adaptarse al nuevo tamaño de saco. El modelo servoajustable SBG se puede ajustar según sus necesidades en cuestión de segundos y es adecuado para una frecuencia de cambio de saco de moderada a alta.
Para todos los modelos, unas placas de plataforma independientes ajustan y alinean los sacos para una colocación precisa sobre el palé y logran un patrón de carga muy ajustado. Las abrazaderas para sacos montadas en la parte superior mantienen la posición del saco en la herramienta durante el desplazamiento del robot hasta el palé y permiten un movimiento de alta velocidad y precisión. Para aumentar todavía más la flexibilidad hay disponibles las opciones de hojas deslizantes y ganchos traspalé.
Piab también puede fabricar herramientas personalizadas según sus especificaciones exactas en caso de que su necesidad no esté cubierta por nuestra oferta estándar.
Bag Grippers - Product data sheet (pdf)
Acerca de Piab
Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con casi 500 empleados y ventas por valor de 1.200 millones de coronas suecas en 2018, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.
Más información
Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com