Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Cuatro nuevas incorporaciones a la familia de ventosas para automoción de Piab

Publicado 14/3/2023
Cuatro nuevas incorporaciones a la familia de ventosas para automoción de Piab

Cuatro nuevas ventosas entran a formar parte de la familia de ventosas para el sector de la automoción. Los nuevos modelos amplían las familias de ventosas planas PAF (Piab Automotive Flat) y de ventosas con fuelles PAB (Piab Automotive Bellow) con dos nuevos diámetros cada una de Ø100 mm y Ø125 mm. 

Las ventosas para automoción cumplen con los requisitos del sector en lo relativo a las dimensiones e interfaces, además de simplificar la implementación y la instalación. No obstante, estas ventosas son igualmente útiles para aplicaciones ajenas al sector de la automoción. Y más ahora gracias a los nuevos tamaños de 100 mm y 125 mm de diámetro. 

Tanto estas nuevas ventosas como sus predecesoras están hechas de nitrilo-PVC 60 Shore (A) sin siliconas, lo que las convierte en un producto duradero y rentable. Las ventosas para automoción disponen de unos tacos de fricción para resistir mejor a las fuerzas de cizallamiento durante su funcionamiento. Todos los modelos incorporan un inserto de aluminio moldeado pensado para usarse con racores de Piab, como nuestro sistema de conexión rápida T-slot o también para adaptarse a otras soluciones específicas de montaje. Las ventosas para automoción están diseñadas para funcionar incluso a niveles de vacío bajos, a fin de garantizar una “reserva de vacío” segura para cualquier elevación.

PAB (Piab Automotive Bellows) – ventosas con fuelles disponibles en 7 tamaños, con diámetros de 30-125 mm:

  • Desarrolladas para la manipulación de chapas metálicas finas en aplicaciones de automoción.
    Con fuelles que ofrecen un agarre suave
  • Compensan las desviaciones menores en los ángulos de conexión y las diferencias de altura, tanto en el objeto como en la zona de agarre
  • Adecuadas para superficies curvadas o irregulares
  • Manipulan tanto superficies secas como aceitosas
  • Soportan las fuerzas de cizallamiento

PAF (Piab Automotive Bellows) – ventosas disponibles en 7 tamaños, con diámetros de 30-125 mm:

  • Planas, sin fuelles
  • Diseñadas para superficies planas y lisas, como chapas metálicas finas en aplicaciones de automoción
  • Adecuadas para aplicaciones de alta velocidad gracias a la rápida evacuación y al diseño firme que les permite soportar las aceleraciones y las fuerzas creadas por el movimiento rápido de los sistemas de manipulación automatizados
  • Diseñadas para adaptarse tanto a superficies secas como aceitosas.
  • Extrarresistentes a altas fuerzas de cizallamiento

Aplicaciones principales

  • Diseñadas para manipular chapas metálicas finas, tanto secas como aceitosas, en aplicaciones de automoción
  • Adecuadas para operaciones en diversos sectores industriales, como el de los electrodomésticos de gama blanca, ensamblajes finales o en la industria de la madera y aeroespacial, entre muchos otros. 

Productos relacionados

  • FSCM®: Un sistema de montaje flexible para ventosas, especialmente desarrollado pensando en la industria de la automoción. 
  • piCOMPACT®: Eyectores de vacío Piab: especialmente indicados para la industria del automóvil.
  • piSAFE®: Tanto si trata de sistemas de vacío centralizados o descentralizados, herramientas de final de brazo (EOAT) o elementos autónomos, l sistema piSAFE proporciona productos configurables y de bajo peso con un alto nivel de seguridad y rendimiento en vacío. 
  • Ventosas de fricción Duraflex®: Un excelente complemento a las ventosas para la automoción de Piab, siendo estas las de “alta gama”, perfectas para las aplicaciones más exigentes. 

Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar