Planos aspirantes con espuma

Las espumas Kenos ofrecen una sujeción eficiente y precisa en una amplia gama de aplicaciones. Desde garras más pequeñas hasta planos aspirantes de gran superficie, nuestras soluciones con espuma son adaptables y manipulan diferentes tipos de superficies y productos con facilidad, permitiendo una automatización con vacío fiable y de alto rendimiento.

¿Por qué utilizar espuma para el sellado?

La tecnología de sellado con espuma permite una sujeción estable y precisa, incluso en superficies rugosas o irregulares. Las almohadillas de espuma son adaptables y se ajustan a la superficie del producto para crear un sellado seguro, sin necesidad de cobertura total.

Adecuadas tanto para áreas pequeñas como grandes, los planos aspirantes con espuma pueden manipular desde artículos individuales hasta palés completos, favoreciendo la productividad y la fiabilidad del proceso.

Planos aspirantes con espuma adaptados a todos los sistemas

Soluciones para áreas pequeñas

Las garras con espuma Kenos MiniGrip (KMG) y los Kenos FlexiGrip (KFG) se benefician de la versatilidad que ofrece la espuma. Se pueden integrar fácilmente en sistemas de vacío centralizados o descentralizados, y pueden manipular múltiples artículos simultáneamente, incluso con cobertura parcial, garantizando un sellado fiable en superficies variables.

Soluciones para áreas grandes

Los planos aspirantes con espuma de área grande proporcionan una generosa superficie de sellado para la manipulación de cargas que van desde cajas individuales hasta capas completas de tarros. Toleran la colocación imprecisa del producto y se adaptan a diferentes geometrías, lo que los hace ideales para aplicaciones de paletizado exigentes.

 

Diseñados para un mantenimiento sencillo

Las espumas están diseñadas teniendo en cuenta la sostenibilidad y la facilidad de mantenimiento. La almohadilla de espuma se puede retirar y reemplazar rápidamente, reduciendo el tiempo de inactividad y prolongando la vida útil del sistema.

Elija entre una solución adhesiva segura —diseñada para un uso seguro y una retirada fácil— o el sistema patentado EasyFoam, en el que un sistema de fijación magnética permite cambiar la espuma en cuestión de segundos.

¿Busca una espuma de repuesto o planea actualizar su plano aspirante?

Póngase en contacto con Kenos para discutir la solución adecuada con nuestros ingenieros.