Ventosa OB35x90P Poliuretano 30/60 - 1
Número de artículo: 0109913
19 Variantes

Ventosa OB35x90P Poliuretano 30/60

0
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

20x60 mm (60 Sh)
Número de artículo: 0115291
35x90 mm (60 Sh)
Número de artículo: 0109912
50x140 mm (60 Sh)
Número de artículo: 0109914
65x170 mm (60 Sh)
Número de artículo: 0109916
35x90 mm (30/60 Sh)
Número de artículo: 0109913
50x140 mm (30/60 Sh)
Número de artículo: 0109915
65x170 mm (30/60 Sh)
Número de artículo: 0109917

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0109913
G 1/8" machoAl
Número de artículo: 0115291
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0109856
3/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0109857
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Adecuada para ajuste de nivel. Puede manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo placas realzadas o acanaladas.
  • Movimiento de elevación para separar objetos finos y pequeños.
  • Ventosa 2 colores: El fuelle y el labio de sellado de diferentes durezas, la hacen una ventosa fuerte y estable y al mismo tiempo, suave y flexible.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.  Este material no deja marcas en los objetos manipulados.