Número de artículo: OB35x90P.5E
6 Variantes
Ventosa OB35x90P Poliuretano 60
The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially s...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- OB35x90P.5E.N40W
- OB35x90P.5E.G40M
- OB35X90P.5K.G40M
- OB35X90P.5K.N40W
- OB35x90P.5E
- OB35x90P.5K
Características
- Adecuada para ajuste de nivel. Puede manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo placas realzadas o acanaladas.
- Movimiento de elevación para separar objetos finos y pequeños.
- Ventosa 2 colores: El fuelle y el labio de sellado de diferentes durezas, la hacen una ventosa fuerte y estable y al mismo tiempo, suave y flexible.
- Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.