Número de artículo: 0107318
20 Variantes
Ventosa B75P Poliuretano 60, para inserto con rosca
Las ventosas de poliuretano B200P 30/60 de Piab con conexiones hembra G 1/2” ofrecen un agarre seguro y estable.Combinadas en un solo dispositivo de elevación, son ideales para manipular piezas de distinta altura gracias a su capacidad de compensación de nivel. Al estar fabricadas con el material DURAFLEX® de Piab, permiten movimientos en todas las direcciones gracias a un fuerte agarre. Estas ventosas permiten procesos estables gracias a una placa de aluminio integrada que se acopla directamente a la conexión de la herramienta o al perfil EOAT. Proporciona rigidez para evitar fuerzas de flexión en las fijaciones.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
75 mm (60 Sh)
Número de artículo: 0107318
150 mm (60 Sh)
Número de artículo: 0241410
200 mm (60 Sh)
Número de artículo: 0241408
75 mm (30/60 Sh)
Número de artículo: 0106832
150 mm (30/60 Sh)
Número de artículo: 0241409
200 mm (30/60 Sh)
Número de artículo: 0241406
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0111594
Sin conexiónInserto roscado, Ninguno
Número de artículo: 0107318
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0107319
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0111601
G 1/2" hembraAl
Número de artículo: 0241408
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0111603
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0111600
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0111602
3/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0108791
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Manipulación fiable de objetos difíciles, p. ej., con superficies irregulares y porosas como madera o cartón, etc., especialmente con las ventosas de dos colores donde los fuelles de alta dureza proporcionan estabilidad, mientras que los labios suaves y flexibles garantizan una cobertura completa de dichas superficies (solo en la versión Shore 30/60).
- Superficies intactas gracias a la ausencia de marcas del material DURAFLEX® con labios Shore 60 como, por ejemplo, restos de color, en superficies lisas como vidrio o materiales recubiertos (solo en la versión Shore 60/60).
- Movimiento en cualquier dirección gracias al fuerte agarre que ofrece el material DURAFLEX®.
- Procesos estables gracias a la placa de aluminio integrada que proporciona rigidez, lo que evita que las fuerzas de flexión afecten a las fijaciones.
- Permite manipular piezas de distinta altura gracias a la capacidad de ajuste de nivel al combinar varias ventosas en una sola garra.
- Tiempos de inactividad bajos gracias a la alta resistencia al desgaste y a la memoria elástica duradera del material DURAFLEX®.