Fabricación aditiva

Fabricación aditiva

 

La fabricación aditiva es una industria emergente de rápido crecimiento con un fuerte enfoque tecnológico. Al tratarse de una industria nueva, hay mejoras continuas de productividad y eficiencia, al mismo tiempo que se mantienen normas de salud y seguridad. Las materias primas utilizadas en laA fabricación aditiva, como es el caso de los metales y la arena/cerámica, plantean retos para los que hemos creado soluciones de alta calidad.

Metal additive manufacturing

¿Qué es la fabricación aditiva? 

La fabricación aditiva (Additive Manufacturing, AM), conocida también como impresión 3D, es un amplio término que abarca todo tipo de procesos de fabricación en los que el material se deposita capa a capa para producir objetos tridimensionales (piezas de trabajo).

La fabricación aditiva, conocida asimismo como impresión 3D, ha evolucionado de utilizarse principalmente como medio para la creación temprana de prototipos y series cortas a ser un método de fabricación aceptado en muchos sectores. Entre estos sectores están el aeroespacial, la automoción, las tecnologías médicas, las herramientas, la turbomaquinaria y el petróleo/gas.

Las soluciones de Piab e IB apoyan el crecimiento de KSB

KSB, uno de los principales proveedores de bombas, válvulas y sistemas destinados a diversas aplicaciones, redujo el tiempo de preparación de la manipulación de producto en polvo de medio día a menos de 30 minutos, utilizando la estación de tamizado IB MPS30. KSB también utiliza transportadores piFLOW topara aumentar la productividad y la eficiencia, reduciendo la necesidad de trabajo manual.

Gestión de productos en polvo en la fabricación aditiva

Las soluciones de transferencia de producto en polvo deben garantizar la salud y seguridad del operario, ser independientes de la impresora y adaptarse a varias configuraciones de líneas de producción de impresión 3D. Asumiendo estos desafíos, aportamos nuestra experiencia en la gestión de productos en polvo y las tecnologías de vacío al ecosistema de la fabricación aditiva. Hemos desarrollado una gama de transportadores por vacío para diferentes aplicaciones en el sector. 

Hechos para escalar fácilmente la producción

La productividad mejora enormemente con la manipulación automática de productos en polvo. El material no se degrada y las mezclas de producto en polvo no se segregan durante el proceso de transporte. El riesgo de contaminación se elimina gracias a su diseño en circuito cerrado y el equipo de transporte se puede limpiar y desinfectar fácilmente. El equipo de transporte de Piab también dispone de las correspondientes certificaciones del sector y ocupa además un espacio mínimo. Los transportadores piFLOW® pueden integrarse fácilmente en los parques de máquinas y líneas de producción ya existentes.

Automatice sus procesos

En vez de cargar innumerables contenedores de pequeño tamaño, recurra a la automatización. La solución Flexbag de Höganäs contribuye a la sostenibilidad de las operaciones y piFLOW®am de Piab transporta el polvo de metal a la máquina de inyección de aglutinante, a la máquina de fusión láser selectiva o a cualquier recipiente intermedio.

Manipulación ergonómica de productos en polvo

Levantar pesados bidones de polvo es una práctica habitual de los operarios de las plantas de fabricación aditiva. A menudo se encargan de alimentar las impresoras con 1-2 litros de polvo metálico de 5-10 kg varias veces al día, incluso los fines de semana. Es preciso evitar la interacción directa con el polvo, así que se hace imprescindible recurrir a equipos de protección. Los lugares de trabajo pueden mejorarse drásticamente con soluciones automatizadas de manipulación de productos en polvo que permiten minimizar la interacción del operario con el polvo.

Colaboración con un fabricante de productos en polvo

Piab se ha asociado con Höganäs, una empresa sueca que produce una amplia variedad de polvos de metal.

Esta asociación nos permite ofrecer ahora formas más sostenibles de trabajar con polvos de metal contribuyendo a la industrialización, eliminando las manipulaciones manuales y optimizando la cantidad de polvo utilizada en los procesos industriales.

Lea la historia completa

Fabricación aditiva con metales y automatización de la manipulación de producto en polvo

Aceleración del ciclo de desarrollo


La fabricación aditiva con metales es un método utilizado tanto para la creación de prototipos como, cada vez más, para la producción en serie de piezas metálicas. Ofrece la posibilidad de diseñar y producir componentes antes imposibles o utilizar aleaciones personalizadas. La entrega de componentes se hace más rápida gracias a un ciclo de desarrollo más corto. La fabricación aditiva con metales reduce las interrupciones de la cadena de suministro y contribuye a reducir el peso de las piezas.

Automatización de la manipulación de productos en polvo

Dados los altos índices de crecimiento y el aumento de oportunidades en el sector de la fabricación aditiva, la automatización de la manipulación de productos en polvo es clave para establecer la tecnología como un proceso de producción estándar. Sin embargo, muchos pasos del proceso siguen siendo manuales. Entre estos se encuentra la carga de los equipos de producción con el polvo de metal apropiado. Además, el uso de tecnologías de transporte por vacío puede contribuir a la protección de las personas, los productos y el entorno.

Transportadores por vacío ideales para la fabricación aditiva

Con nuestra amplia experiencia en la manipulación de materiales, los transportadores por vacío de Piab son, desde hace tiempo, una solución eficiente para los procesos de fabricación aditiva. Los transportadores premium de Piab incorporan una carcasa de acero inoxidable (ASTM 316L) y la tecnología de vacío patentada COAX® de alta eficiencia de Piab. Cuentan con la certificación ATEX para gas y polvo y disponen de limpieza automática de filtros integrada. En los laboratorios de Piab, hemos realizado pruebas con diversos metales y aleaciones que han demostrado que nuestros transportadores por vacío pueden manipular polvos con una densidad aparente de 8 kg/litro y unos resultados increíbles. Sin embargo, la gama de productos Piab para fabricación aditiva no deja de crecer y evolucionar para ofrecer un mayor grado de personalización.
Un amplio conjunto de tecnologías de fabricación aditiva
Al trabajar con una amplia variedad de tecnologías de fabricación aditiva como la fusión de lecho de polvo o la inyección de aglutinante, Piab ofrece la mayor flexibilidad posible al integrar soluciones automatizadas de transporte por vacío en cualquier tipo de proceso 

Un amplio conjunto de tecnologías de fabricación aditiva

Al trabajar con una amplia variedad de tecnologías de fabricación aditiva como la fusión de lecho de polvo o la inyección de aglutinante, Piab ofrece la mayor flexibilidad posible al integrar soluciones automatizadas de transporte por vacío en cualquier tipo de proceso de fabricación a base de polvo.

Solukon confía en los transportadores de vacío de Piab en su nueva Unidad de Recolección de Polvo

Solukon y Piab han establecido una emocionante colaboración, donde la innovadora tecnología de transportadores de vacío está mejorando la eficiencia y seguridad de la impresión 3D basada en polvo. La Unidad de Recolección de Polvo de Solukon (SFM-PCU, por sus siglas en inglés) es una solución de recolección de polvo totalmente automatizada para polvos metálicos. Con la ayuda del transportador de vacío piFLOW®i de Piab, Solukon hace que la manipulación del polvo sea más sencilla y segura justo después del desempolvado.

Lee la historia completa

El flujo constante y menos residuos comienzan aquí.

Información sobre transporte por vacío para reducir el polvo, simplificar las inversiones y mantener las líneas en funcionamiento.

Al registrarte, aceptas la Política de Privacidad de Piab y recibir correos electrónicos de marketing mensuales de Piab. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Ingrese su correo electrónico de trabajo.

Piab Group adquiere IB


Piab Group ha adquirido IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG, una empresa especializada en sistemas de manipulación de materiales a granel a medida para el cliente. IB es un socio respetado en la industria de la fabricación aditiva, conocido por sus máquinas de tamizado y recuperación por ultrasonidos. IB también desarrolla y fabrica sistemas llave en mano a medida para cada cliente para llenado, vaciado, medición y transporte de materiales a granel.

Esta adquisición mejora la oferta de Piab de soluciones para la fabricación aditiva, lo que nos permite proporcionar soluciones integrales de manipulación de productos en polvo en las industrias alimentaria, farmacéutica y química. La cooperación fortalece la posición de Piab como líder mundial en automatización.

Más información

Obtén ayuda para elegir tu equipo de transporte ideal!

¡Descubre qué se aplica a tus materias primas y productos! Rellena el formulario para obtener asesoramiento personal gratuito de nuestros ingenieros, así como comparaciones con otras tecnologías para encontrar la mejor solución para tus necesidades.

País
Quiero recibir las últimas noticias de Piab por correo